SACC-M12FS-8QO SH ETH - Datastik
1421680

Datastik, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, halogenfri, skærmet, Bøsning lige M12, kodning: A, Skæreklemmetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 5 mm ... 9,7 mm

Produktdetaljer








Dine fordele

Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Skæreklemmetilslutning: innovativ og tidsbesparende konfektionering uden afisolering af enkeltleder
Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse