ST-6ES1N8ACK03S - Gennemføring forvæg
1618781

Gennemføring forvæg, anvendelse: Effekt, lige, SPEEDCON, M17, poltal: 6+PE, kontakttype: Bøsning, Fladpakning, skærmet: ja, flangemål: 25,75 x 25,75 mm, kabeldiameterområde: 5 mm ... 9 mm, poltal: 7, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: ST

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordele

Reduceret konstruktionsstørrelse: Ideel til kompakte apparater
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
Mht. anvendelse egnet til for- eller bagmontage