SACCEC-M12FSD-4CON-M16/0,5-931 - Apparatstik forvæg
1528484

Apparatstik forvæg, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, Bøsning, lige, M12, D-kodning, til åben ledningsende, Kabeltilslutning, kabellængde: 0,5 m, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordele

Færdigkonfektioneret med ledninger i forskellige standardlængder til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
Kabeludgaver til alle gængse netværk og fieldbusser
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik