SACC-E-MS-17CON-M16/0,5 SCO - Apparatstik forvæg
1556304

Apparatstik forvæg, Universal, 17-polet, Stift, lige, M12-SPEEDCON, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-ledning, støbt, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Dine fordele

Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
Lynaflåsningen SPEEDCON reducerer fortrådningstider