EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Reparationssæt
1288248

CHARX connect standard, CCS type 1, Reparationssæt, Tilbehør, Skruemontage, hus: sort, med DC-kontaktholder med integreret front på DC-kontakter, med udskiftelig kontaktramme, med 5 stk. M4X10 fladhovedskruer med Torx-sikkerhedsdrev (IPR TORX PLUS®), til udskiftning af kontaktramme på køretøjsladestik, IEC 62196-3, SAE J1772, Huset på køretøjsladestikket skal ikke åbnes, når kontaktrammen skal udskiftes.

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Komplet produktprogram
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Servicevenlig udskiftning af pin-belægningsramme uden at lukke kølevæske ud