Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Brug gennemgangsklemmerne og fleretagesklemmerne fra Phoenix Contact til pladsbesparende tilslutning af to eller flere ledere. Klemmerne er karakteriserede ved deres fleksible brokoblingsevne og optimale mærkningsmuligheder. Med komponentklemmerne råder du tillige over rækkeklemmer med LED'er, spærredioder eller modstande.
Mere informationGennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Etageklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 22 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1. og 2. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Etageklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 22 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1. og 2. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Jordklemme, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 32 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Jordleder-etageklemme, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1. og 2. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul
Fleretagesklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Push-X sætter nye standarder inden for tilslutningsteknik: Med den nye teknologi kan du nu tilslutte alle ledningstyper og tværsnit endnu hurtigere. Den nemme og værktøjsfri betjening reducerer montagetid og åbner vejen ind til automatiseret fortrådning.
Gennemgangsklemme, flerledertilslutning
Gennemgangsklemmer er kendetegnede ved at have to tilslutningspunkter og en kompakt konstruktion. Det store tværsnitsområde for gennemgangsklemmerne muliggør universel brug i enhver applikation. Ud over standard-gennemgangsklemmerne til fortrådning af f.eks. kobberledere fører Phoenix Contact også AI/CU-klemmer. Universalklemmerne muliggør tilslutning af aluminium-- og kobberledere i blot én klemme.
Flerlederklemme, dobbelttilslutning
Med flerlederklemmerne fra Phoenix Contact kan du udføre en endnu mere kompakt fortrådning. Flerlederklemmer er gennemgangsklemmer med tre eller fire tilslutninger, der alle føres over den samme strømbjælke. Således kan du tilslutte op til fire ledninger i enkeltfortrådning pr. klemme. Takket være klemmernes opbygning behøves der færre klemmer og tilførselsledninger pr. fortrådning. Ud over en bedre overskuelighed betyder dette, at fortrådning og potentialfordeling kan ske på mindre plads.
Fleretagesklemmer og etageklemmer
Sammenlignet med flerlederklemmerne muliggør fleretagesklemmerne en endnu større fortrådningstæthed. Fleretagesklemmer fås med op til tre etager. På hver etage føres der et enkelt potentiale, således at den svarer til en gennemgangsklemme. Desuden har hvert niveau sin egen funktionsskakt. Funktionsskakterne på de fleste etageklemmer er designet på en sådan måde, at du kan forbinde de to niveauer med hinanden ved hjælp af lodret brokobling. På den måde opstår der en flerlederklemme på flere niveauer. CLIPLINE complete-systemet har specielle trådbroer til at udføre disse brokoblinger. Ud over den enkle variant fås der også fleretagesklemmer med en PE-tilslutning. Etagen for PE-tilslutningen har ingen funktionsskakt. Udledningspotentialet føres direkte til strømskinnen via PE-foden af metal.
Komponentklemme
Komponentklemmer kan bruges i forskellige applikationer. Der tages også højde for sikkerhedskravene: Påtrykte ledningsdiagrammer eller symboler reducerer risikoen for fejlfortrådning væsentligt. De forskellige elektromekaniske komponenter og elektriske klemmekomponenter har forskellige formål. De er nødvendige i følgende anvendelser:
Effektiv planlægning med PROJECT complete
Intuitiv projektering, intelligente funktioner og en brugerflade, der kan tilpasses: Planlægnings- og mærkningssoftwaren PROJECT complete er den innovative løsning til enkel planlægning af klemrækker og nem oprettelse af de tilhørende mærkninger.
Fra overtagelsen af data fra el-planlægningen til levering af dit færdige produkt ledsager softwaren dig bekvemt gennem hele processen.