cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20230810| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 20 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40053722| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 16 A | 0,5 - 2,5 | ||
UL Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20230810| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 250 V | 16 A | 20 - 12 | ||