produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 1,5 mm2
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
emballering pakket i æske
Printkort-TWIN-stik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 8, produktfamilie: TVFKC 1,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske