produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 1 mm2
tilslutningstype Skæreklemmetilslutning.
emballering pakket i æske
Printkortstik, mærketværsnit: 1 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: QC 1/..-ST-BUS, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Med dette stik kan ledere videresløjfes fra modul til modul uden afbrydelse.