DD31H 2,2/16-PT-3,81-X - Gennemføringsstik
1340678

Gennemføringsstik, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 2, poltal: 16, produktfamilie: DD31H 2,2/..-PT, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, pin-layout: Lineær pinning, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: CONNEXIS DD, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Snaplås, montering: Låsehage, emballering: pakket i æske

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter





Dine fordele

Billig tilslutning af crimpede ledninger i stort styktal
Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Kontakter arrangeret i to rækker tillader en høj pakningstæthed ved kompakt grundflade
Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Værktøj til automatiseret crimpning fås som tilbehør

Ofte stillede spørgsmål


Kan jeg løsne crimpkontakterne igen?

Ja, vi har et ekstra løsneværktøj til dette.


Hvilke farver fås varerne i?

Vores standardfarve er sort.


Er der kodninger til disse varer?

Ja, kodningerne er allerede integreret i huset.


Kan jeg også sætte to enkelte stik i grunddelen?

Ved CONNEXIS D32 kan der også sættes to enkelte stik i en dobbeltrækket grunddel.


Findes der også stik med låseanordning?

Ja, alle stik i CONNEXIS-serien har en låseanordning.


Hvilken kapslingsklasse har varerne?

Stikkene er godkendt iht. IP20.


Hvad skal jeg være opmærksom, når jeg skal vælge kabel?

Du skal vælge den passende crimpkontakt til ledertværsnittet.