PTA 1,5/13-3,5
-
Printklemme
1989065
Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 200 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 13, antal rækker: 1, poltal pr. række: 13, produktfamilie: PTA 1,5, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær front-pinning, Pinlængde [P]: 2,8 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske
Poltal
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
Tillader tilslutning af to ledere
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal