DD31H 2,2/10-H-3,81-Y - Printkort-grunddel
1341121

Printkort-grunddel, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 2, poltal: 10, produktfamilie: DD31H 2,2/..-H, deling: 3,81 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,8 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: CONNEXIS DD, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Snaplås, montering: Låsehage, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Stikretning parallelt med printkortet.
Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
Kontakter arrangeret i to rækker tillader en høj pakningstæthed ved kompakt grundflade
Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse

Ofte stillede spørgsmål


Kan jeg løsne crimpkontakterne igen?

Ja, vi har et ekstra løsneværktøj til dette.


Hvilke farver fås varerne i?

Vores standardfarve er sort.


Er der kodninger til disse varer?

Ja, kodningerne er allerede integreret i huset.


Kan jeg også sætte to enkelte stik i grunddelen?

Ved CONNEXIS D32 kan der også sættes to enkelte stik i en dobbeltrækket grunddel.


Findes der også stik med låseanordning?

Ja, alle stik i CONNEXIS-serien har en låseanordning.


Hvilken kapslingsklasse har varerne?

Stikkene er godkendt iht. IP20.


Hvad skal jeg være opmærksom, når jeg skal vælge kabel?

Du skal vælge den passende crimpkontakt til ledertværsnittet.