PLC (styringer) og I/O - intelligent automatisering

PLC (styringer) og I/O - intelligent automatisering

Find passende PLC (styringer) og I/O'er i kapslingsklasserne IP20 og IP65/67, hvad enten det er som et system eller som en remote I/O-station, til en lang række Ethernet-netværk. Programmér i IEC61131-3 eller på standardsprog, og gør dit anlæg sikkert til fremtiden. Med PLCnext Technology kan du f.eks. implementere de nyeste tendenser såsom kunstig intelligens allerede i dag eller gøre bæredygtige løsninger i solcelleindustrien til smarte løsninger.

Mere information

Åben over for fremtiden

Automatiseringsverdenen er under forandring. Digitalisering, sammenkobling og globalisering af økonomiske og tekniske systemer frembringer nye krav på markedet. Producenter af fremtidsegnede automatiseringssystemer skal gøre det muligt for kunderne at opfylde moderne IoT-applikationers standarder. Derfor tilbyder Phoenix Contact dig fremtidsorienterede PLC, I/O-systemer og PLC-software. Fra komponent til system – til styretavlen og fieldinstallationen. Professionel automatisering til dine anlæg: fra den decentrale vandforsyning til den højkomplekse malelinje i automobilindustrien.

Ecosystem PLCnext Technology

PLCnext Technology - Enhance your automation thinking

PLCnext Technology forbinder IT- og OT-verdenen Gør din applikation klar til IIoT og Industrie 4.0

PLCnext Technology er økosystemet til industriel automatisering og består af åben hardware, modulær engineering-software, globalt community og en digital softwaremarkedsplads. Digitalisering og globalisering stiller nye krav til den industrielle automatisering. Et eksakt passende design af det åbne automatiseringssystem er lige så vigtigt som en fleksibel, modulær udvidelse.

Ud over PLC-standardprogrammeringen iht. IEC61131-3 er også parallel programmering og kombinering af programmeringssprog som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® i realtid med PLCnext Control mulig. Gør din applikationsudvikling hurtigere med den gratis basisversion af PLCnext Engineer. Eller benyt dit sædvanlige programmeringsmiljø – du bestemmer selv.

Takket være den enkle cloud-integrering, muligheden for at bruge open source-software og konstant voksende knowhow inden for PLCnext Community får du gavn af nye former for samarbejde. Som et resultat af dette er løsningsapps, softwaremoduler, runtime-systemer og funktionsudvidelser tilgængelige i PLCnext Store, hvilket sikrer enorme tids- og omkostningsbesparelser ved oprettelse af applikationen. Dermed er PLCnext Technology det optimale økosystem til de udfordringer, du måtte møde inden for moderne automatisering.

Automatiseringsteknik til PLCnext Technology

PLC, PLC-udvidelser, I/O-systemer og software til PLCnext Technology

Automatiseringsteknik til PLCnext Technology

Udnyt vores brede produktprogram inden for automatiseringsteknik bestående af PLC, funktionelle PLC-udvidelser, I/O-systemer og software, så du med PLCnext Technology kan gøre dit anlæg klar til IIoT og Industrie 4.0. Det åbne økosystem gør det muligt at realisere automatiseringsprojekter uden egenudviklede systemers grænser. Integrér Open Source Code og apps, eller opret forbindelse gennem cloud-tilslutninger med PLCnext Control.

PLCnext Technology giver plads til parallel programmering på basis af etablerede software-værktøjer. Det drejer sig om Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink og PLCnext Engineer samt tilknytningen af udarbejdet programkode, som frit kan vælges. På den måde kan du kombinere f. .eks. valgfri funktioner iht. IEC 61131-3 med rutiner fra C/C++, C# eller Matlab® Simulink® og smelte disse sammen til et samlet system.

Phoenix Contact tilbyder skalerbare PLC'er med IP20-beskyttelse til dette formål. Fra modulære styringer til små applikationer, over centralt administrerede højtydende styringer og helt frem til PC-baserede Edge Devices: Denne produktfamilie tilbyder altid en passende løsning. Med de modulære styringer er du i høj grad fleksibel i din stationsopbygning. Vælg mellem et bredt udvalg af I/O'er, eller udvid styringens funktionalitet ved at tilføje funktionsmoduler i venstre side. Også nye teknologier som OPC UA, TSN og 5G kan integreres takket være den åbne Linux-kerne. Derved leverer PLCnext Control en høj grad af fremtidssikring.

Remote-I/O-systemer

Remote-I/O-system fra Axioline-familien til styretavlen og fieldinstallationen.

Remote-I/O-systemer til styretavlen og fieldinstallationen

Vælg fra det omfattende program af Remote-I/O-komponenter til styretavlen – også til særligt hurtig datakommunikation. Sådan realiserer du f. eks. dine sikkerhedsapplikationer med vores PROFIsafe-moduler eller også helt uden sikkerhedsstyring, med SafetyBridge Technology. Vores I/O-systemer kan ideelt kombineres med alle programmerbare styringer fra Phoenix Contact.

Til decentral automatisering uden styretavle kan du bruge I/O-moduler i blokdesign med høj funktionalitet samt særlig robust konstruktion til barskt industrielt miljø. Gennem anvendelse af digitale I/O'er samt IO-Link-master og de passende IO-Link-devices kan du udvide din applikations funktionsomfang.

Klassiske PLC'er iht. IEC 61131 - AXC, ILC, RFC

Klassiske PLC'er iht. IEC 61131

Klassisk PLC i alle effektklasser til IEC-61131-3-programmering

Phoenix Contact udbyder et bredt produktsortiment af PLC'er til ethvert behov. Vælg fra lagerprogrammeret kontrolteknologi til små og mellemstore anlæg PLC-systemer med de passende I/O'er, high-performance-PLC til krævende automatiseringsopgaver.

De modulære styringer i Axiocontrol-serien er særligt udviklet til maksimal performance, enkel håndtering og anvendelse i barskt industrielt miljø. Det hele er baseret på et særligt robust hus og fremragende EMC-egenskaber.

Til tilgængelig og decentral automatisering er den er højtydende-SPS med
IEC-61131-styringsintelligens, redundansteknologi og netværkstilslutning den
ideale løsning. Den integrerede redundansfunktion på lyslederbasis muliggør en
afbrydelsesfri proces ved udfald eller udskiftning af en SPS. RFC-styringerne arbejder på PROFINET-basis og opbygger automatisk det redundante system takket være AutoSync-teknologi.

Styring til bygningsautomation

Styring til bygningsautomation
Bygninger med forskellige værker
Styretavle i bygningsautomation
Styring til bygningsautomation

Den effektive styring​ ​ILC 2050 BI er udviklet specielt til automatiseringsopgaver i bygninger.​ Dette inkluderer især styring og overvågning af bygningsinfrastrukturen samt energimanagement.

Udvidelsen med et stort antal I/O-komponenter fra Inline-systemet sikrer den enkle konstruktion af en modulær automatiseringsstation til næsten alle opgaver inden for bygningsinfrastruktur. Med den tilknyttede software bliver den automatiserede bygning uden problemer IoT-egnet.

Dine fordele

  • Enkel programmering takket være den grafiske opbygning af styringsfunktionerne fra et stort bibliotek med præfabrikerede moduler
  • Understøttelse af alle vigtige kommunikationsprotokoller på området automatiseringsteknik for bygningsinfrastruktur
  • Mulighed for live-engineering uden afbrydelse af den igangværende drift
  • Sikring af økonomisk drift gennem fjernadgang til programmering, overvågning, softwareopdateringer og funktionsudvidelser
  • Sikker drift takket være ensartet kryptering i netværket, digital underskrift og godkendelse baseret på forskellige brugerroller

Nu til produkterne
Bygninger med forskellige værker

Styringen er opbygget ud fra det effektive Niagara Framework. Den største fordel her er den standardiserede forbindelse af forskellige bussystemer og protokoller på fieldniveau gennem datastandardisering. Til det findes der talrige kommunikationsdrivere både til klassiske systemer som Modbus/RTU, BACnet MS/TP og LON TP/FT10, og samtidig findes der understøttelse af IP-baserede protokoller som Modbus/TCP, BACnet/IP eller KNXnet/IP. Understøttelse af byggespecifikke protokoller som f. eks. DALI, M-bus, SMI og andre er en selvfølge. Takket være den integrerede netværksfunktion er alle datapunkter meget let tilgængelige overalt i et samlet system, der består af flere styringer. Den eksterne dataudveksling kan bl. a. foregå over IoT-protokoller som MQTT og OPC UA.

Det er nødvendigt med en licens for hver styring. Grundversionen indeholder 100 datapunkter og understøttelse af talrige protokoller. I udvidede licenser er antallet af datapunkter øget op til 10.000. Driverlicenser udbygger funktionsomfanget af styringen med ekstra protokoller. For at du kan få gavn af software-opdateringer og nye funktioner, tilbyder vi vedligeholdelseslicenser. Du kan her vælge mellem runtime på et, tre eller fem år. To gange om året kommer der en ny release.
På forespørgsel rådgiver vi dig gerne om at vælge den rigtige licens til dit projekt.

Styretavle i bygningsautomation

En supervisor er en serverbaseret automatiseringsstation til overordnede opgaver i et netværk, der består af flere ILC 2050 BI-styringer. Central logning og aggregering af datapunkter og central alarmstyring og planlægning er således mulig.
Supervisoren realiserer komplekse visualiseringer og letter integration i overordnede systemer. Den påtager sig centrale administrationsopgaver såsom udrulning af softwareopdateringer, bruger- og certifikatstyring i netværket. Derudover kan den selvstændigt implementere styringsopgaver med datapunkter, der er tilgængelige via TCP/IP-baserede protokoller.

Workbenchen er den ensartede software-overflade til programmering og administration af alle styringer og supervisorstationer i et fælles netværk.
I Workbenchen udvikles styringsfunktionaliteten i en grafisk editor ved at linke og parametrere funktionsblokke. Ændringer foretages uden afbrydelse af igangværende drift. Værdierne for alle datapunkter vises live. Hvis dataene midlertidigt overskrives, er det muligt at se historikken. Brug af selvoprettede skabeloner til mere komplekse opgaver muliggør effektivt arbejde selv i store projekter.