VAL-SPP-T2-BE-3+1-UT - Overspændingsbeskyttelsesgrunddel type 2
1466705

Grunddel til type 2 / klasse II-beskyttelsesenhed i produktfamilien VALVETRAB SPP. Version til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE).

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel og sikker installation takket være banebrydende håndterings- og sikkerhedsfunktioner
Pålidelig systembeskyttelse takket være maksimal effekt og holdbarhed
Kan bruges i en lang række anvendelser takket være optimeret design og bred portefølje
Enkel planlægning takket være omfattende digitale data og selektorer