VAL-SEC-T2-3S-350/40 - Overspændingsafleder type 2
2909637

Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE). Med 40 kA afledningsevne iht. kravene i VDE 0100-534:2016-10 på SPD'er ved anlæggets forsyningspunkt.

Produktdetaljer









Dine fordele

Universelt anvendelig produktfamilie inden for overspændingsbeskyttelse med optimal energimæssig koordinering, helt fra lynstrømsafleder til apparatbeskyttelse
Nem vedligeholdelse takket være de universelt stikbare beskyttelsesmoduler
Godt informeret med mekanisk optisk statusvisning og fjernmeldekontakt
Mere plads i styretavlen takket være smal modulbredde på kun 12 mm pr. pol og anvendelse uden separat forsikring op til 315 A gG
Egnet til anlæggets forsyningspunkt på grund af den forhøjede afledningsevne, som svarer til DIN VDE 0100-534