VAL-SPP-T2-335-3+0-UT-R - Overspændingsafleder type 2
1466599

Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 3-fasede strømforsyningsnet med kombineret PE og N i en leder (4-ledersystem: L1, L2, L3, PEN), med fjernmeldekontakt.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel og sikker installation takket være banebrydende håndterings- og sikkerhedsfunktioner
Pålidelig systembeskyttelse takket være maksimal effekt og holdbarhed
Kan bruges i en lang række anvendelser takket være optimeret design og bred portefølje
Enkel planlægning takket være omfattende digitale data og selektorer