VAL-SPP-T2-275-1+1-UT-R
-
Overspændingsafleder type 2
1466212
Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til 1-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (3-leder-system: L1, N, PE), med fjernmeldekontakt.
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Bemærk | Ved forureningsgrad 3 og ledningsføring med gaffelkabelsko skal der ved tværsnit ≥ 16 mm² holdes en ekstra sideafstand på mindst 1 mm til jordede, ledende overflader. Der kræves ingen ekstra sideafstande for forureningsgrad 2. |
| Produktfamilie | VAL-SPP |
| IEC testklasse | II |
| T2 | |
| EN type | T2 |
| Strømforsyningssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Konstruktion | Bæreskinnemodul todelt stikbar |
| Poltal | 2 |
| Melding overspændingsbeskyttelse defekt | Optisk, fjernmeldekontakt |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilslutning | Defektfjernmeldekontakt |
| Koblingsfunktion | Skiftekontakt |
| Maks. krævet forsikring | 1 A (gG) |
| Driftsspænding AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) ved forureningsgrad 2) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| Driftstrøm AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Driftsspænding DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Driftsstrøm DC | 1 A DC |
| Driftsspænding DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Driftsstrøm DC | 200 mA DC |
| Isoleringstype | Produktet har dobbelt/forstærket isolering mellem hoved- og hjælpekredsløb. |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M5 |
| Tilspændingsmoment | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Afisoleringslængde | 18 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 1,5 mm² ... 35 mm² (uden terminalrør) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (To ledere med samme tværsnit) | |
| Ledertværsnit stiv | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (To ledere med samme tværsnit) | |
| Ledertværsnit AWG | 15 ... 2 |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (To ledere med samme tværsnit) | |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (To ledere med samme tværsnit) | |
| Tilslutningstype | Gaffelkabelsko |
| Ledertværsnit fleksibelt | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Defektfjernmeldekontakt | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Målskitse |
|
| Bredde | 35,6 mm |
| Højde | 109,1 mm |
| Dybde | 71,5 mm (inkl. bæreskinne 7,5 mm) |
| Delingsenhed | 2 ME |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| lysegrå (RAL 7035) | |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
| CTI-værdi for materialet | 600 |
| Isolationsmaterialer | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Materialegruppe | I |
| Materiale hus | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Beskyttelsesgrene | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Mærkespænding UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
| 240/415 V AC ±10 % (TT) | |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Højeste konstantspænding UC (L-N) | 275 V AC |
| Højeste vedvarende spænding UC (L-PE) | 275 V AC |
| Højeste konstantspænding UC (N-PE) | 305 V AC |
| Belastningsstrøm IL | 80 A (25 mm²) |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 5 µA |
| Standby-effektforbrug PC | ≤ 120 mVA |
| Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
| Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) | 40 kA |
| Total afledestødstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Følgestrømsslukkeevne Ifi (N-PE) | 100 A |
| Kortslutningssikkerhed ISCCR | 50 kA |
| Beskyttelsesniveau Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Beskyttelsesniveau Up (L-PE) | ≤ 1,6 kV |
| Beskyttelsesniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Restspænding Ures (L-N) | ≤ 1,35 kV (ved In) |
| ≤ 1,1 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (ved 3 kA) | |
| Restspænding Ures (L-PE) | ≤ 1,6 kV (ved In) |
| ≤ 1,3 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 1 kV (ved 3 kA) | |
| Restspænding Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (ved In) |
| ≤ 0,4 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 0,1 kV (ved 3 kA) | |
| TOV-adfærd ved UT (L-N) | 350 V AC (5 s / withstand mode) |
| 460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV-adfærd ved UT (L-PE) | 1464 V AC (200 ms / withstand mode) |
| TOV-adfærd ved UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Indkoblingstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Indkoblingstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Indkoblingstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maksimal forsikring ved V-gennemgangsfortrådning | 80 A (gG) |
| Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 315 A (gG) |
| Ekstra tekniske data | |
| Kortslutningssikkerhed ISCCR | 100 kA |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20C (i indbygget tilstand) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 50 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (m.o.h.) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Chok (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specifikationer | |
| Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-N) | 275 V AC |
| Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-G) | 275 V AC |
| Maks. vedvarende spænding MCOV (N-G) | 305 V AC |
| Nominel afledestødstrøm In | 20 kA |
| Beskyttelsesgrene | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| Mærkespænding | 240 V AC |
| Energifordelingssystem | Single phase |
| Nominel frekvens | 50/60 Hz |
| Målt begrænsningsspænding MLV (L-N) | 1350 V |
| Målt begrænsningsspænding MLV (L-G) | 2490 V |
| Målt begrænsningsspænding MLV (N-G) | 1140 V |
| SPD-type | 4CA |
| UL visning/fjernmelding | |
| Driftsspænding | 250 V AC |
| Driftsspænding DC | 30 V DC |
| Driftstrøm AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Driftstrøm DC | 1 A DC |
| UL-tilslutningsdata | |
| Tilspændingsmoment | 30 lbf-in. |
| Ledertværsnit AWG | 14 ... 2 |
| Standarder | IEC 61643-11 |
| Bemærk | 2011 |
| Standarder | EN 61643-11 |
| Bemærk | 2012 + A11:2018 |
| Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
| Varenummer | 1466212 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CL1381 |
| Produktnøgle | CL1381 |
| GTIN | 4063151857684 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 261,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 236,7 g |
| Toldtarifnummer | 85363030 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
EMG-GKS 12 - Mærkningsmateriale 2947035
-
EML (10X7)R - Etiket 0816663
-
VAL-SPP-T2-275-P - Overspændingsbeskyttelsesstik type 2 1466685
-
VAL-SPP-T2-NPE-P - Overspændingsbeskyttelsesstik type 2 1466689
-
VAL-SPP-T2-BE-1+1-UT - Overspændingsbeskyttelsesgrunddel type 2 1466703
-
SPP-R-2 - Fjernmeldemodul 1466699
Dine fordele
Enkel og sikker installation takket være banebrydende håndterings- og sikkerhedsfunktioner
Pålidelig systembeskyttelse takket være maksimal effekt og holdbarhed
Kan bruges i en lang række anvendelser takket være optimeret design og bred portefølje
Enkel planlægning takket være omfattende digitale data og selektorer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre