VAL-MS-EE-T2-3+1-320-FM
-
Overspændingsafleder type 2
2910574
Overspændingsbeskyttelsesenhed 4 kanaler, til montage på NS 35/7,5, med fjernmeldekontakt (FM) som skiftekontakt, spænding 230 V AC
Produktdetaljer
| IEC testklasse | II |
| T2 | |
| EN type | T2 |
| Strømforsyningssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Konstruktion | Bæreskinnemodul todelt stikbar |
| Poltal | 4 |
| Melding overspændingsbeskyttelse defekt | Optisk, fjernmeldekontakt |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilslutning | Defektfjernmeldekontakt |
| Koblingsfunktion | Skiftekontakt |
| Driftsspænding | 5 V AC ... 250 V AC |
| 5 V DC ... 30 V DC | |
| Driftstrøm | 5 mA AC ... 750 mA AC |
| 5 mA DC ... 1 A DC | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M5 |
| Tilspændingsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Afisoleringslængde | 16 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 15 ... 2 |
| Tilslutningstype | Gaffelkabelsko |
| Afisoleringslængde | 16 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Defektfjernmeldekontakt | |
| Tilslutningstype | Stik-/skruetilslutning via COMBICON |
| Skruestørrelse | M2 |
| Tilspændingsmoment | 0,25 Nm |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 71 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 64,7 mm |
| Delingsenhed | 4 ME |
| Farve | trafikgrå B (RAL 7043) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
| CTI-værdi for materialet | 600 |
| Isolationsmaterialer | PA 6.6/PBT |
| Materialegruppe | I |
| Materiale hus | PA 6.6 |
| PBT |
| Beskyttelsesgrene | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Funktionsretning | 3L-N & N-PE |
| Mærkespænding UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Højeste konstantspænding UC (L-N) | 335 V AC |
| Højeste vedvarende spænding UC (L-PE) | 335 V AC |
| Højeste konstantspænding UC (N-PE) | 260 V AC |
| Belastningsstrøm IL | 80 A |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 5 µA |
| Standby-effektforbrug PC | ≤ 450 mVA |
| Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
| Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) | 40 kA |
| Følgestrømsslukkeevne Ifi (N-PE) | 100 A |
| Kortslutningssikkerhed ISCCR | 25 kA |
| Beskyttelsesniveau Up (L-N) | ≤ 1,6 kV |
| Beskyttelsesniveau Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
| Beskyttelsesniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Restspænding Ures (L-N) | ≤ 1,6 kV (ved In) |
| ≤ 1,5 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (ved 3 kA) | |
| Restspænding Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (ved In) |
| ≤ 1,5 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (ved 3 kA) | |
| Restspænding Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (ved In) |
| ≤ 0,25 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 0,15 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 0,1 kV (ved 3 kA) | |
| TOV-adfærd ved UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV-adfærd ved UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Indkoblingstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Indkoblingstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Indkoblingstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maksimal forsikring ved V-gennemgangsfortrådning | 80 A (gG) |
| Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 125 A (gG) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Kun ved anvendelse af alle tilslutningspunkter) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m (m.o.h.) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Chok (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Standarder | IEC 61643-11 |
| Bemærk | 2011 |
| Standarder | EN 61643-11 |
| Bemærk | 2012 |
| Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
| Varenummer | 2910574 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CLP211 |
| Produktnøgle | CLP211 |
| GTIN | 4055626462677 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 421,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 402,6 g |
| Toldtarifnummer | 85363030 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 11,911 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
MPB 18/4-12 - Fortrådningsbro 2809296
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Mærkeskilte til klemmer 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 2809128
-
DK-BIC-35 - Gennemgangsklemme 2749880
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Skruetrækker 1206463
-
VAL-MS-EE-T2-320-P - Overspændingsbeskyttelsesstik type 2 2910579
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre