Netstøjfilter eller netfilter til begrænsing af støjspænding

Netstøjfilter for en sikker spændingsforsyning

Netstøjfiltre eller netfiltre begrænser impulslignende og højfrekvente interferensspændinger, der opstår ved mekaniske eller elektronisk udløste koblingsprocesser. Hvis støjspændinger ikke begrænses, breder de sig i ledningsnettet og i elektrisk ledende forbindelser. Konsekvenser: Datafejl, ukontrollerede funktioner og systemnedbrud. Netfiltre sikrer gennem begrænsning en EMC-kompatibel strømforsyning.

Mere information

Dine fordele

  • Beskyttelse mod impulsagtige og højfrekvente spændinger gennem filtre med integreret overspændingsbeskyttelse
  • Rigtigt mange anvendelsesområder, der skyldes forskellige dæmpningsegenskaber
  • Fleksible konstruktioner – kan anvendes både i styretavlen og på arbejdspladsen
  • Komplet beskyttelse gennem symmetrisk og asymmetrisk filterkobling
Netstøjfilter med integreret overspændingsbeskyttelse til net- og signalanvendelser

Filterløsninger

Netstøjfilter med integreret overspændingsbeskyttelse

Netstøjfiltre med integreret overspændingsbeskyttelse varetager to opgaver: De absorberer transiente overspændinger og begrænser derudover højfrekvente støjspændinger.

Der fås forskellige typer:

Bæreskinnemodul SFP

  • Netstøjfilter og type 3-overspændingsbeskyttelse
  • Potentialfri fjernmeldekontakt
  • Optisk statusvisning
  • Til montering på bæreskinner
  • 5 A til 20 A belastningsstrøm

Rækkeklemme TERMITRAB

  • Netfilter og overspændingsbeskyttelsesenhed til MSR-signaler
  • Med fjederkrafttilslutning
  • Beskyttelse af 2 ledere med fælles referencepotentiale
  • Til 24 V-netsystemer
  • Til montering på bæreskinner
Netstøjfilter (netfilter) på bæreskinne

Netstøjfilter (netfilter)

Netstøjfilter med ren filterkobling

Netstøjfilter eller netfilter med ren filterkobling beskytter både mod symmetriske og asymmetriske støjpåvirkninger.

Bæreskinnemodul NEF

  • Netstøjfilter
  • Til montering på bæreskinner
  • 1 til 10 A mærkestrøm

Hvis asymmetrisk beskyttelse er nok, er TERMITRAB-rækkeklemmer med integrerede støjfilterkondensatorer velegnede.

Eksempel på kobling af et netstøjfilter (diagram filterkobling)

Eksempel på kobling af et netfilter

Funktionsprincip for filterkoblinger

Filtrering af symmetriske støjpåvirkninger X

Støjspændinger mellem fase og nulleder filtreres.

Filtrering af asymmetriske støjpåvirkninger Y1 Y2

De modsatløbende, jordrelaterede støjspændinger fra fase til PE og fra nulleder til PE filtreres.

Typisk kendelinje for et netstøjfilter (diagram kendelinjefelt)

Typisk kendelinje for et netstøjfilter

Virkningsområde for netfiltre

Et dæmpningskendelinjediagram anskueliggør det effektive arbejdsområde for netfiltre. Ifølge den symmetriske eller asymmetriske filterkobling kan den pågældende frekvensafhængige dæmpning aflæses.