SMS-relæ og signalmodul, Europa-version, overvåg digitale værdier over mobilnettet, betjen relæudgange på distancen, kommunikation via SMS eller mobil-dataforbindelse (e-mail-forsendelse, app), forsyningsspænding 93 V ... 250 V AC
Overvåg analoge og digitale værdier enkelt og sikkert over mobiltelefonnettet. SMS-relæet TC MOBILE I/O X200 holder dig også ajour i felten om status eller fejl i dit anlæg. Du kan sende tekstbeskeder via SMS eller e-mail og sætte koblingsudgange, f.eks. til aktivering af maskiner. Således kan du undgå omkostningstunge servicekald på stedet – også uden en dyr bredbåndsforbindelse.
Mere informationSMS-relæ og signalmodul, Europa-version, overvåg digitale værdier over mobilnettet, betjen relæudgange på distancen, kommunikation via SMS eller mobil-dataforbindelse (e-mail-forsendelse, app), forsyningsspænding 93 V ... 250 V AC
SMS-relæ og signalmodul, Europa-version, overvåg analoge og digitale værdier over mobilnettet, betjen relæudgange på distancen, kommunikation via SMS eller mobil-dataforbindelse (e-mail-forsendelse, app), forsyningsspænding 10 V ... 60 V DC
Mobilantenne til montage i styretavlen, 10 m antennekabel med SMA-rundstik
Overvåg analoge og digitale sensorer enkelt og sikkert over mobiltelefonnettet, og slå relæer fra på distancen. Det kompakte meldesystem TC MOBILE I/O X200 overfører data sikkert via SMS og e-mail. Ved overskridelse af et niveau, en statusændring på den digitale indgang eller med definerede mellemrum informeres du af TC MOBILE I/O X200. På den måde er du altid opdateret.
TC MOBILE I/O X200 fås både som DC-enhed med et spændingsområde fra 10 til 60 V og som AC-enhed med 93 til 250 V. Det særlige ved DC-enheder: Ud over de fire digitale indgange har de tillige to analoge indgange, som kan måle både strøm og spænding.
Med varianterne til det europæiske marked, TC MOBILE I/O X200-4G og TC MOBILE I/O X200-4G AC, får du den aktuelle 4G-teknologi (LTE CAT1). Sammen med 2G-fallback (GSM/GPRS/EDGE) forener enhederne dermed en fremtidssikret mobilteknologi med adgangen til det hidtil bedst udbyggede 2G-net. Alle enheder er nemme at håndtere og kan takket være et stort spændingsområde og forskellige indgange anvendes på mange måder.
Alarmering med TC Mobile I/O
Med TC MOBILE I/O-appen kan du sende SMS-koblingskommandoer uden at skulle skrive en SMS
TC MOBILE I/O X200 kommunikerer også med dig via en smartphone-app (iOS og Android). Dermed kan du nemt koble dine udgange og desuden når som helst forvisse dig om din enheds status.
TC Mobile I/O-app'en forenkler håndteringen af enheden og sparer dig for at skrive en SMS. Alarmeringen kommer som vanligt som SMS og e-mail. Det sikrer optimale kontaktmuligheder i marken.