Til mere komplekse applikationer med Interface-System-enheder (IFS) indeholder det nye udvidelsesmodul ekstra digitale ind- og udgange for at kunne bearbejde ekstra signaler fra feltet. Nem integration via DIN-skinne busforbinder som slave til en IFS-Gateway.
Motormanager
Ud over motorbeskyttelsen kan du med motormanageren registrere alle kritiske belastningstilstande for asynkronmotorer. Drag fordel af pålidelig motormanagement: Med virkeeffektmåling beskytter du dine motorer mod overbelastning eller underbelastning, som f. eks. ved transportbånd- eller pumpeovervågning. Frit programmerbare koblings- og signalniveauer giver dig individuel motorbeskyttelse.
Mere information- Funktion
- Godkendelse
- Produkttype
- Strømmåling
Konfigurationspakke til EMM...IFS, består af CONTACTRON-DTM-IFS, USB-programmeringsadapter og vejledning på cd.
DIN-skinne busforbinder, farve: grå, mærkestrøm: 8 A (parallelle kontakter), driftspænding (III/2): 125 V, poltal: 5, deling: 3,81 mm, montering: Bæreskinnemontering, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Artikel med forgyldte kontakter, busstik til forbindelse med elektronikhuse, 5 parallelkontakter
Multifunktionelt lagringsmodul med håndtag til INTERFACE-systemet, til enkel lagring og sikring af konfigurationen.
Elektronisk motormanagement med integrerede strømtransformere op til 16 A - virkeeffektmåling til overvågning af over- og underbelastning af motor og anlæg til den optimale beskyttelse. Frit parametrerbare koblings- og signalniveauer.
Spændingskonvertersæt tillader anvendelse af elektronisk motormanagement-modul (EMM 3-.../500AC-IFS) i 690 V-net.
Elektronisk motormanagement til drift med eksterne strømtransformere - virkeeffektmåling til overvågning af over- og underbelastning af motor og anlæg til den optimale beskyttelse for alle effektklasser. Frit parametrerbare koblings- og signalniveauer.
Dine fordele
- Integreret fuld beskyttelse af motoren med bimetalfunktion og termistorviderebehandling
- Beskyttelse af anlægsdele af høj kvalitet takket være frit parametrerbare signal- og koblingsniveauer
- Driftsdata- og energidataregistrering uden dyre sensorer
- Procesdata som f. eks. effektværdier, driftstimer og koblinger overføres sikkert mellem field- og kontrolniveau werden
- Enkel konfiguration og diagnose
- Forbindelse til styring via bus-gateway
CONTACTRON-motormanager: Pålidelig overvågning og beskyttelse af motorer
Motormanager – pålidelig overvågning
Vores motormanager overvåger motorer for over-- og underbelastning, funktion, tilsmudsning og slitage. Sådan beskytter du f. eks. pumper, kraftenheder, ventilatorer transportbånd og værktøjsmaskiner.
Parametreringen af motormanageren foregår på en enkel måde takket være FDT/DTM-konceptet med softwaren IFS-CONF fra Phoenix Contact.