Elektronisk maskinmanagement til drift med ekstern strømtransformer (90 A) - præcis energi-/effektmåling i motorer, maskiner eller andre 3~-forbrugere. Frit parametrerbare koblings-/signalniveauer. Kabler bestilles separat.
Maskinmanager
Maskinovervågning med maskinmanageren forener nøjagtig energimåling med visning og overvågning af vigtige parametre i motorer, maskiner eller andre 3-fasede forbrugere, inkl. overvågning af blandet belastning. Takket være kombinationen af en elektronisk maskinmanager og en ekstern strømtransformer er maskinovervågningen økonomisk rentabel for din applikation, f. eks. ved sprøjtestøbningsmaskiner.
Mere information- Godkendelse
Elektronisk maskinmanagement til drift med ekstern strømtransformer (160 A) - præcis energi-/effektmåling i motorer, maskiner eller andre 3~-forbrugere. Frit parametrerbare koblings-/signalniveauer. Kabler bestilles separat.
Dine fordele
- Grænseflade for DIN-skinne busforbinder til direkte tilslutning til gængse fieldbussystemer
- Fleksibel anvendelse i det centrale styreskab samt i den decentrale montagekasse
- Kompakt konstruktion sparer plads i applikationen
- Øget anlægsoppetid takket være procesdatabaserede forebyggende service
- Gennemgående overvågning af blandede belastninger på en applikation
Maskinmanager – økonomisk energimåling
Takket være kombinationen af en elektronisk maskinmanager og en ekstern strømtransformer kan du på en økonomisk måde overvåge motorer, maskiner og 3-faseforbrugere. Der fås to varianter med strømområder op til 90 A og 160 A.
Via Gateway kan maskinmanageren forbindes til alle gængse fieldbussystemer, som f.eks. PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™. Universel kommunikation til Industrie 4.0, takket være den valgfrie dataoverførsel via OPC UA.