Lampetestmodul, hvert med 2 dioder med fælles katode: udførelse 7-parret, med fælles styring
Funktionsmoduler, såsom EMG-diodemodulerne, beskytter dit anlæg mod fejltilslutning og afkobler meldinger i fejlmeldingssystemer. Med funktionsmodulerne i det berøringsbeskyttede styretavlehus, som også er beskyttet mod tilsmudsning, integreres diodemoduler professionelt i anlægget. EMG-lampetestmoduler afkobler signaler tilbagekoblingsfrit inden for fejlmeldningsteknikken og hjælper dig med en individuel eller centralt styret test af lamper.
Mere informationLampetestmodul, hvert med 2 dioder med fælles katode: udførelse 7-parret, med fælles styring
Lampetestmodul, hvert med 2 dioder med fælles katode: udførelse 16-parret, med fælles styring
Diodemodul, med 17 dioder, til enkeltvis fortrådning, diodetype 1N 4007
Diode-modul, til udvidelse med 14 dioder 1N 4007, med fælles katode
Diodemodul, med 4 dioder, til enkeltvis fortrådning, diodetype 1N 4007
Diodemodul, med 8 dioder, til enkeltvis fortrådning, diodetype 1N 5408
Lampetestmodul, hvert med 2 dioder med fælles katode: udførelse 4-parret, til enkeltvis fortrådning
Lampetestmodul, hvert med 2 dioder med fælles katode: udførelse 8-parret, til enkeltvis fortrådning
Diodemodul, med 4 dioder, til enkeltvis fortrådning, diodetype 1N 5408
Diodemodul, med 4 dioder, fælles anode, diodetype 1N 5408