Infoboksen har et antal meldeindgange, der kan konfigureres individuelt, og signalering foregår via LED og horn. Kommunikationen via IEC-protokol sker vha. Ethernet- og serielle grænseflader. For enhederne med kompakt konstruktion kan der tilvælges en konfiguration med integreret meldingsvidereførsel.
Kompakte fejlmeldesystemer for en pålidelig anlægsdrift
Fejlmeldesystemer giver dig det nødvendige overblik over dit anlægs aktuelle tilstand. De giver information om, hvordan en sikker anlægsstyring kan finde sted i alle drifts- og fejltilstande. Takket være den øgede anlægstransparens optimeres også vedligeholdelsesarbejdet ved forstyrrelser på stedet.
Varianterne i infobox'en kan bestilles med 8, 16, 24 eller 40 mulige meddelelser. Fejlmeldesystemet er specialiseret i de krav, der følger af meldingsbehandlingen og -visningen. Det kan vælges, at dataene bliver videregivet direkte til overordnede kontrolcentre ved hjælp af gængse kommunikationsprotokoller, som f.eks. IEC 60870-5-104 og IEC 61850 osv.
Dine fordele Et modulært system til mange anvendelser
✔ Intuitiv konfiguration og parametrering af alarm- og statusmeddelelser
✔ Fleksible visuelle og akustiske meddelelser på apparatet på stedet
✔ Enkel integrering i automatiseringsmiljø takket være brug af standardiserede kommunikationsprotokoller
✔ Optimal montage i styreskabsopbygninger takket være standardiseret hardwaredesign
Direkte overblik over alle informationer Overskuelig meldingsvisning og betjening foran på enheden
Omfattende udstyr til mange anvendelser Nem sammensætning af indgange, udgange og tilslutninger
Fejlmeldesystem infobox BASIC
Fejlmeldeteknik uden kommunikationsfunktion (infobox Basic) Overvågning af anlæggenes tilstande med lokale meldinger
Fejlmeldesystemet infobox Basic bearbejder anlægssignaler og visualiserer dem til lokale meldinger på enhedens front. Ud over LED-displayet kan det internt indbyggede horn eller andre lokalt tilsluttede sirener eller lamper også bruges til signalering.
Fejlmeldesystemet kan konfigureres hurtigt og nemt ved hjælp af DIP-switchen, der er installeret bagpå. Ved hjælp af softwaren infobox ENGINEER kan du gennem nogle få handlingstrin oprette og printe mærkestrimler.
Fejlmeldesystem infobox COM
Fejlmeldeteknik med kommunikationsfunktion (infobox COM) Enkel integrering i dit automatiseringsmiljø
Industrie 4.0-kompatibelt infobox COM-fejlmeldesystem har samme funktionsomfang mht. signalering af lokale meddelelser. Det er også muligt at kommunikere information til et overordnet kontrolrum eller at modtage protokolbaseret information fra fieldniveauet. Dataoverførslerne finder her sted via standardiserede kommunikationsprotokoller. Med denne funktionalitet kan flere enheder også kombineres til at danne et større fejlmeldesystem.
Softwaren infobox ENGINEER gør det muligt at have en nem og tidsbesparende idriftsættelse på trods af de mange indstillingsmuligheder.
Hvilket fejlmeldesystem er det rigtige til mig? Identificér det system, der passer til dig, gennem nogle få handlingstrin
|
|
|
---|---|---|
infobox BASIC
Fejlmeldingsteknik med lokal signalbehandling og meldingsvisualisering |
infobox COM
Fejlmeldingsteknik med lokal signalbehandling, meldingsvisualisering og integrering i automatiseringsmiljø |
|
Særlige kriterier for fejlmeldessystemerne | ||
Enkel meldings- og enhedsparametrering over DIP-switch vha. foruddefinerede funktioner | ||
Individuel, softwarebaseret konfigurering for hver melding (brug af forskellige ISA-protokoller) | ||
OFFLINE- og ONLINE-parametrering for fleksible, steduafhængige indstillinger | ||
Brug af standardiserede kommunikationsprotokoller til integrering i automatiseringsmiljøet | ||
IT-sikkerhed og brugerrolleadministration (RBAC) | ||
Fortrådning af flere fejlmeldesystemer |
Softwarebaseret parametrering af infobox COM Intuitiv betjening og omfattende indstillingsmuligheder
Parametreringssoftware infobox ENGINEER
Uforpligtende test af software Her kan du få dit første indtryk
Parametreringssoftwaren infobox ENGINEER bruges primært til opsætning af infobox COM. Funktionaliteterne i softwaren indbefatter også definition og udskrift af meddelelsesmærkninger. Printskabelonerne kan naturligvis også bruges til infobox BASIC.
Download den bærbare software gratis, og få et første indtryk - selv uden en eksisterende testenhed.
Alle funktionaliteter i softwaren kan anvendes uden installation. En detaljeret beskrivelse kan findes i den digitale brugervejledning og i softwaren.