PSI-MOS-RS232/FO1300 E - Lyslederkonvertere
2708588

Lyslederkonverter med integreret optisk diagnose, alarmkontakt, til RS-232-grænseflader op til 115,2 kbit/s, periferiapparat med en lysledergrænseflade (SC-duplex), 1.300 nm, til glaslyslederkabel

Produktdetaljer









Dine fordele

Tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
Gennemrangering af forsyningsspændingen og datasignaler over DIN-skinne busforbinder
Redundant spændingsforsyning mulig ved hjælp af valgfri systemstrømforsyning
Førsteklasses galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader (RS-232 // lyslederporte // forsyning // bæreskinnekonnektor)
Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2
Potentialfri afbryderstiftkontakt til forkontakterende alarmering af kritiske lyslederstrækninger
Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
Automatisk datarateregistrering til alle datahastigheder op til 115,2 kbit/s