Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

E-WM (EX23)R YE - Mærkningsfolie
1234233

Mærkningsfolie, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.WIRE, kabeldiameterområde: 1,8 ... 5,6 mm, monteringstype: svejsning, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 90 m, tekstfeltets højde: 23 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Takket være formatet i endeløse baner kan alle lednings- og kabeldiametre i området fra 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") dækkes ind af ét materiale. Derfor er det ikke nødvendigt at skifte materiale
God synlighed af mærkningen, når den er installeret, takket være 3-sidet print og muligheden for at flytte skiltene på lederne/kablerne
Alle 3 mærkningsflader kan mærkes med forskellige informationer takket være skiltenes trekantede form
Mærkninger bliver ikke væk, da varmeforseglingssømmen sikrer høj grad af fastgørelse
Mærkning, som holder længe, på enkeltledere, ledninger, kabler, snoede kabelbundter og andre cylindriske emner
Mærkningsfolien E-WM fås i 3 forskellige bredder