Skilleklemme - URTK/S-IB BK
3057348

Skilleklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: sort


Produktdetaljer




Produkttype Måleværdikonverter-skilleklemme
Antal tilslutninger 2
Antal rækker 1
Potentialer 1
Isoleringsegenskaber
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 3

Mærkeimpulsholdespænding 6 kV
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse 1,31 W

Antal tilslutninger pr. etage 2
Mærketværsnit 6 mm²
1. etage
Skruestørrelse M4
Tilspændingsmoment 1,2 ... 1,5 Nm
Afisoleringslængde 13 mm
Prøvedorn A5
Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1
Ledertværsnit stiv 0,5 mm² ... 10 mm²
Ledertværsnit AWG 20 ... 8
Ledertværsnit fleksibelt 0,5 mm² ... 6 mm²
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] 20 ... 10
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) 6 mm²
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) 0,5 mm² ... 4 mm²
2 ledere med samme tværsnit, stive 0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 ledere med samme tværsnit, fleksible 0,5 mm² ... 6 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave 0,5 mm² ... 4 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave 0,5 mm² ... 4 mm²
Mærkestrøm 41 A
Maks. belastningsstrøm 57 A (ved 10 mm² ledertværsnit)
Mærkespænding 400 V
Mærketværsnit 6 mm²

Bredde 8,2 mm
Endepladebredde 2,2 mm
Højde NS 35/15 59 mm
Højde NS 35/7,5 51,5 mm
Højde 2,028 "
Højde NS 32 56,5 mm
Længde 72 mm

Farve sort
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Isolationsmaterialegruppe I
Isolationsmaterialer PA
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde -60 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) bestået

Stødspændingstest
Testspænding beregnet værdi 7,3 kV
Resultat Test bestået
Temperaturstigningstest
Krav temperaturstigningstest Temperaturforøgelse ≤ 45 K
Resultat Test bestået
Korttidsstrømsikkerhed 6 mm² 0,72 kA
Korttidsstrømsikkerhed 10 mm² 1,2 kA
Resultat Test bestået
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke
Testspænding beregnet værdi 1,89 kV
Resultat Test bestået

Mekaniske data
Åben sidevæg Ja

Mekanisk styrke
Resultat Test bestået
Fastgørelse på holderen
Bæreskinne/Befestigungsauflage NS 32/NS 35
Testkraft beregnet værdi 5 N
Resultat Test bestået
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning
Rotationshastighed 10 o/min.
Omdrejninger 135
Ledertværsnit/vægt 0,5 mm² / 0,3 kg
6 mm² / 1,4 kg
10 mm² / 2 kg
Resultat Test bestået

Nåleflammetest
Indvirkningstid 30 s
Resultat Test bestået
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1

Monteringstype NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32

Varenummer 3057348
Pakningsenhed 50 Stk.
Minimum bestillingsmængde 1 Stk.
Salgsnøgle BE1233
Produktnøgle BE1233
GTIN 4046356519229
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 34,15 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 34,15 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau

Kompatible produkter


  1. Skruebro FB 10- RTK/S - 0311171

    Strømværdi maks.
    41 A
  2. Indlægsbro EB 2- 8 - 0202154

    Strømværdi maks.
    41 A
  3. Indlægsbro EB 3- 8 - 0202141

    Strømværdi maks.
    41 A
  4. Indlægsbro EB 10- 8 - 0202138

    Strømværdi maks.
    41 A
  5. Koblingsspærre S-URTK/SP - 0311155

  6. Koblingsspærre S - 0308359

  7. Koblingsbro ASB 2-RTK/S - 0311281

    Strømværdi maks.
    35 A
  8. Koblingsbro USB 2-RTK/S - 0311278

    Strømværdi maks.
    35 A
  9. Koblingsbro SB 4-RTK/S - 0311265

    Strømværdi maks.
    35 A
  10. Koblingsbro SB 2-RTK/S - 0311236

    Strømværdi maks.
    35 A
  11. Indlægsbro EB 4- 8 - 0202142

    Strømværdi maks.
    41 A
  12. Indlægsbro EB 1/3/5/7-8 - 3072340

    Strømværdi maks.
    41 A
  13. Indlægsbro EB 1/3/5-8 - 3072341

    Strømværdi maks.
    41 A
  14. Endeplade D-URTK - 0310020

  15. Bæreskinne, med huller NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002

  16. Skilleplade TS-RTK - 0310211

  17. Bæreskinne, uden huller NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015

  18. Skilleplade ATS-RTK - 0310224

  19. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  20. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  21. Skruetrækker SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

  22. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  23. Afdækningsprofil AP-ME METER - 3034361

  24. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

  25. Afdækningsprofilholder APH-ME - 3034374

  26. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  27. Afdækningsprofilholder APT-ME - 3034358

  28. Bæreskinne, med huller NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  29. Skilleplade TS-UK 6-T - 3072820

  30. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  31. Bæreskinne, uden huller NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  32. Endekappe NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  33. Bæreskinne, med huller NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  34. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  35. Bæreskinne, med huller NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  36. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  37. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  38. Bæreskinne, med huller NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  39. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  40. Bæreskinne, uden huller NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  41. Endekappe NS 35/15 CAP - 1206573

  42. Bæreskinne, uden huller NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

  43. Mærkestrimler ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

  44. Mærkestrimler ZB 8 CUS - 0825011

  45. Mærkeskilte til klemmer UC-TM 8 - 0818072

  46. Mærkeskilte til klemmer UC-TM 8 CUS - 0824597

  47. Mærkeskilte til klemmer UCT-TM 8 - 0828740

  48. Mærkeskilte til klemmer UCT-TM 8 CUS - 0829616

  49. Mærkestrimler ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

  50. Mærkestrimler ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

  51. Mærkeskilte til klemmer ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

  52. Endeholder CLIPFIX 35 - 3022218

  53. Endeholder CLIPFIX 35-5 - 3022276

  54. Endeholder E/NS 35 N - 0800886

  55. Endeholder E/UK - 1201442

  56. Endeholder E/UK 1 - 1201413

  57. Prøvestikbøsning PSBJ-URTK/S RD - 0311744

  58. Prøvestikbøsning PSBJ-URTK/S BU - 0311757

  59. Prøvestikbøsning PSBJ-URTK/S YE - 0311731

  60. Prøvestikbøsning PSBJ-URTK/S GN - 0311760

  61. Prøvestikbøsning PSBJ-URTK/S VT - 0311773

  62. Prøvestikbøsning PSBJ-URTK/S BK - 0311728


Dine fordele

Enkle og overskuelige koblingsopgaver i strømkonverter-sekundærkredse kan realiseres med klemmerne i URTK/S-familien
På begge sider af skillestedet er klemmen konstrueret med en prøvestikbøsning, som også kan anvendes til tværkobling af naboklemmer