Mediekonverteren MC 1000T-SM20 SC har en 10/100 Mbit/s Twisted-Pair RJ45-port og en 100 Mbit/s Singlemode-glaslyslederport med SC-Duplex-stik, robust beskyttelse mod elektromagnetisk påvirkning og stort driftstemperaturområde.
MC 1000T-SM20 SC
-
Lyslederkonvertere
1330262
Lyslederkonverter med SC-Duplex-tilslutning (1310 nm) til 100Base-TX til Singlemode-lysleder, bæreskinnemonterbar, udvidet temperaturområde, redundant strømforsyning.
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Mediekonverter |
| Produktfamilie | MC 1000T |
| MTTF | 69,1 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftscyklus 100 %) |
| 508,3 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) | |
| 551,7 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 100 % (7 dage om ugen, 24 timer om dagen)) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,5 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 12 V DC ... 57 V DC |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Strømforbrug typisk | 62 mA (24 V DC) |
| Strømforbrug maksimal | 170 mA (12 V DC, 75 °C) |
| Signal | |
| Udgangssignal spænding | 12 V DC ... 48 V DC (Afhængigt af indgangsspændingen) |
| Udgangssignal strøm | 100 mA |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 10,00 mm |
| Signal | Ethernet |
| Data: optisk lysleder | |
| Minimal sendeeffekt | -15 dBm (9/125 μm, Singlemode-glaslysleder) |
| Maksimal sendeeffekt | -8 dBm (9/125 μm, Singlemode-glaslysleder) |
| Tilslutningstype | SC-duplex |
| Bølgelængde | 1310 nm |
| Minimal modtagefølsomhed | -32 dBm (9/125 μm, Singlemode-glaslysleder) |
| Maksimal modtagefølsomhed | 0 dBm (9/125 μm, Singlemode-glaslysleder) |
| Overførselsmedium | Singlemode-glaslysleder |
| Data: Ethernet-grænseflade, 100Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Overførselshastighed | 10/100 MBit/s |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| Antal kanaler | 1 |
| Transmissionslængde | 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Signal-LED'er | LNK/ACT, SPD, Err, US, US2 |
| Autonegotiation modi | Auto |
| Link through | Link Fault Pass Through |
| MDI-/MDI-X-omskiftning | Auto-MDI(X) |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 123 mm |
| Dybde | 90 mm |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Farve (Panel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale (Huse) | Polyamid fiberforstærket |
| Aluminium | |
| Stålplade |
| Lyslederkabel | |
| Lysledertyper | 9/125 µm |
| Glaslysleder | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 150 Hz, kriterium 3 |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 30g, 11 ms, halvsinus-chokimpuls |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2000 m (efter UL) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Division 2, Groups A, B, C og D, T4 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55032 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | på vandret DIN-skinne NS 35 efter EN 60715 |
| Anvendelig bæreskinnetype | DIN-skinne: 35 mm |
| Varenummer | 1330262 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC314 |
| Produktnøgle | DNC314 |
| GTIN | 4063151626341 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 270,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 180 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Printkortstik 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montageplade 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Montageplade 1085488
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
SZS 0,4X2,0 - Skruetrækker 1205202
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115618
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115548
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115617
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - Lysleder-patchkabel 1115551
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - Lysleder-patchkabel 1115583
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - Lysleder-patchkabel 1115620
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - Lysleder-patchkabel 1115615
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - Lysleder-patchkabel 1115546
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/3 - Lysleder-patchkabel 1115547
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - Lysleder-patchkabel 1115579
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/10 - Lysleder-patchkabel 1146546
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/3 - Lysleder-patchkabel 1115580
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/10 - Lysleder-patchkabel 1146550
Dine fordele
Auto-MDI-/MDI-X-omskiftning
Dataoverførselshastigheder på op til 100 Mbit/s
Link Fault Pass Through (LFPT)-funktion for en enkel forbindelsesovervågning
Klasse 1-laserprodukt i overensstemmelse med EN 60825-1
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre