MC 1000-MM WDM B - Lyslederkonvertere
1329823

Lyslederkonverter med SC-Simplex-tilslutning (1310 nm) til 100Base-TX til Multimode-lysleder, bæreskinnemonterbar.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Auto-MDI-/MDI-X-omskiftning
Dataoverførselshastigheder på op til 100 Mbit/s
Link Fault Pass Through (LFPT)-funktion for en enkel forbindelsesovervågning
Klasse 1-laserprodukt i overensstemmelse med EN 60825-1