MC 1000-MM LC - Lyslederkonvertere
1329819

Lyslederkonverter med LC-Duplex-tilslutning (1310 nm) til 100Base-TX til Multimode-lysleder, bæreskinnemonterbar.

Produktdetaljer









Dine fordele

Auto-MDI-/MDI-X-omskiftning
Dataoverførselshastigheder på op til 100 Mbit/s
Link Fault Pass Through (LFPT)-funktion for en enkel forbindelsesovervågning
Klasse 1-laserprodukt i overensstemmelse med EN 60825-1