WML 3 (13X10)A4 CUS - Kabelmærkeskilte
0830699

Kabelmærkeskilte, Ark, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, kabeldiameterområde: 3 ... 3 mm, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 3 mm, Antal mærkeskilte: 156, tekstfeltets højde: 10 mm, tekstfeltets bredde: 13 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Til anvendelser indendørs: Høj grad af bestandighed mod snavs og slid takket være beskyttende laminat
Fast defineret placering af etiketterne takket være klæbesystemet
Stort diameterområde med en bred vifte af mulige anvendelser i og uden for styretavlen
Beskyttelsesfolien vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid.
Der opstår ikke ekstra volumen pga. omviklingsetiketterne, så kablet kan f. eks. også trækkes gennem kabelkanaler
Til cylindriske emner, enkeltledere og kabler