WMS 12,7 (EX20)R CUS
-
Krympeslange
0800707
Krympeslange, Rulle, hvid, kabeldiameterområde: 4,2 ... 12,7 mm: brugerdefineret, perforeret eller skåret, monteringstype: skubbes på, tekstfeltets højde: 30000 mm, tekstfeltets bredde: 20 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkelte skilte kan bestilles med en længde på maks. 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531