cUL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 26 - 10 |
UL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 26 - 10 |
Komponentrækkeklemme, mærkespænding: 24 V, mærkestrøm: 32 A, 1. etage, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå
Produkttype | Komponentklemme |
Antal tilslutninger | 3 |
Antal rækker | 2 |
Potentialer | 2 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,02 W |
Spændingsområde statusvisning | 15 V DC ... 30 V DC |
Strømområde statusvisning | 2,5 mA ... 7,5 mA |
Spændingsområde statusvisning | 15 V DC ... 30 V DC |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 4 mm² |
1. etage | |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Prøvedorn | A4 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 12 |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Tværsnit med indlægsbro massiv | 4 mm² |
Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Mærkestrøm | 32 A |
Maks. belastningsstrøm | 32 A (ved 4 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 24 V |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Bredde | 6,2 mm |
Endepladebredde | 2,5 mm |
Højde NS 35/15 | 69,5 mm |
Højde NS 35/7,5 | 62 mm |
Højde | 2,441 " |
Højde NS 32 | 67 mm |
Længde | 56 mm |
Farve | grå |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Varenummer | 2791320 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE1274 |
Produktnøgle | BE1274 |
Katalogside | Side 529 (C-1-2019) |
GTIN | 4017918072452 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 15,02 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 15,02 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS-10.0.1 | 27141127 |
ECLASS-9.0 | 27141127 |
ECLASS-11.0 | 27141127 |
ETIM 8.0 | EC000903 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 26 - 10 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 26 - 10 |
China RoHS | Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e |
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau |