DNV
Approval ID: TAE00001CTMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
Approval ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Øverste etage | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
Nederste etage | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
Usegroup C | ||||
Øverste etage | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
Nederste etage | 300 V | 1 A | 26 - 10 | |
Usegroup D | ||||
Øverste etage | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
Nederste etage | 600 V | 1 A | 26 - 10 |