UCS 145-125-F-GD-RPI 9005
-
Universalhus
1019720
Komplet hus til printkort. Indeholder hushalvskaller, sidevægge med åbninger til alle relevante tilslutninger, klæbemiddel til fastgørelse af Raspberry Pi Model B2- og B3-computere, skruer til hus og printkortfastgørelse; husfarve sort med turkisblå hjørneindsatse
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Du kan maks. åbne huset 10x. |
Bemærkning vedr. anvendelse | Fastgørelse af klæbemiddel: Du skal sikre, at overfladen på huset er ren, tør og fri for fedt. Temperaturområde +18 °C ... +30 °C / kontakttrykskraft 60 N / kontakttryksvarighed 3 s |
Generelt | Vær opmærksom på databladet for produktfamilien i Download-området. |
Produkttype | Komplet hus |
Hustype | Universalhus |
Husserie | UCS |
Produktfamilie | UCS 145-125 |
Konstruktion | Flad konstruktion (GD), RPI |
Ventilationsåbning forefindesr | nej |
Status for vedligeholdelse af data | |
Artikelrevision | 00 |
Målskitse | |
Bredde | 145 mm |
Højde | 125 mm |
Dybde | 47 mm |
Mål | 120 mm x 100 mm (Maks. printkortmål) |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 0,8 mm ... 3 mm |
Farve (Hus) | sort (RAL 9005) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
CTI efter IEC 60112 | 225 |
Isolationsmaterialer | PC |
Materiale hus | PC |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Tabseffekt enkelthus ved 20 °C | |
Omgivelsestemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 11 W |
Tabseffekt enkelthus ved 30 °C | |
Omgivelsestemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,85 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 9,4 W |
Tabseffekt enkelthus ved 40 °C | |
Omgivelsestemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,7 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 7,7 W |
Tabseffekt enkelthus ved 50 °C | |
Omgivelsestemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,55 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 6 W |
Tabseffekt enkelthus ved 60 °C | |
Omgivelsestemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,4 |
Indbygningsmåde | lodret |
Tabseffekt | 4,4 W |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Varmebestandighed/kugletrykstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prøvningsvarighed | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Testspecifikation | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestået |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat kapslingsklasse IP-kode | IP20 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 80 % |
Antal printkortholdere | 1 |
Typen af printkortfastgørelse | Forskruning |
Printkortareal i alt | 12000 mm² |
Printkorttykkelse | 0,8 mm ... 3 mm |
Understøttede formfaktorer | Raspberry Pi |
Information om printkortholdere | Denne vare er forberedt til printkort. Yderligere printkort kan fastgøres med klæbekupler (tilbehør). |
Monteringstype | Skruemontage |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Tilspændingsmoment / omdrejningstal | Forskruning af hushalvdele: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
Fastgørelse af printkortet: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
Emballering | Kartonemballage |
Varenummer | 1019720 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ACFCAA |
Produktnøgle | ACFCAA |
GTIN | 4055626507439 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 365,68 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 360 g |
Toldtarifnummer | 84879090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27182702 |
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-No.: Ikke relevant) |
Kompatible produkter
-
SF-TXH 10X80 - Skruetrækker 1200149
-
SF-ASD 21 - Batteridreven skruetrækker 1212532
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker 1212224
-
SF-BIT-TX 10-50 - Skrueindsats 1212573
-
UCS CC 7035 - Hjørneindsatse 2203395
-
UCS CC 9005 - Hjørneindsatse 2203396
-
UCS SF 3,5X20 - Skruesæt 2203402
-
UCS SF 3,5X40 - Skruesæt 2203403
-
UCS GD 9005 - Fastgørelsessæt 2203401
-
UCS PED 9005 - Standfod 2203393
-
UCS PED 7035 - Standfod 2203392
-
UCS PED 5018 - Standfod 2203394
-
UCS WM-B 7035 - Vægholder 2203718
-
UCS WM-B 9005 - Vægholder 2203719
-
UCS WM-B 5018 - Vægholder 2203391
-
UCS CP 7035 - Stødværn 2203346
-
UCS CP 9005 - Stødværn 2203347
-
UCS CP 5018 - Stødværn 2203348
-
UCS CS 7035 - Stabeladapter 2203720
-
UCS CS 9005 - Stabeladapter 2203721
-
UCS CS 5018 - Stabeladapter 1029039
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lysleder 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lysleder 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lysleder 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lysleder 2202319
-
UCS DIN 125-F 7035 - Bæreskinneadapter 2203838
-
UCS DIN 145-F 7035 - Bæreskinneadapter 2203839
-
UCS DIN 125-F 9005 - Bæreskinneadapter 1174338
-
UCS DIN 145-F 9005 - Bæreskinneadapter 1174341
Dine fordele
Høj grad af fleksiblitet i anvendelsen takket være modulær huskonstruktion
Fleksibel fastgørelse til printkort, tilpasser sig næsten enhver formfaktor
Praksisorienterede individualiseringsmuligheder
Mindre logistikarbejde takket være komponenter, der er kompatible med hinanden
Leveres som komplet hus med forbearbejdede sidevægge
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre