ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY - Elektronikhus
2713094

Indbygningshus til bæreskinne, Komplet hus, høj konstruktion, Med skruetilslutning, bredde: 6,3 mm, højde: 93,1 mm, dybde: 101,2 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035), broforbindelse: uden busforbindelser

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel montering
Fås i modulbredder fra 6,2 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem
Svingbart, transparent frontlåg