ME MAX 22,5 F G 3-3 KMGY - Elektronikhus
2869388

Indbygningshus til bæreskinne, Komplet hus med metallåsefod, flad konstruktion, uden ventilationsslidser, bredde: 22,6 mm, højde: 85 mm, dybde: 91,15 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035), broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri), poltal tværforbindelser: 5

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Enkel montering
Fås i modulbredder fra 6,2 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem
Svingbart, transparent frontlåg