HCS-T MEDIUM 1W C C 1 7035
-
Elektronikhus
2203139
Håndholdte huse T-Medium lysegrå, bestående af to halvskaller, blændplade for enden nederst med skruer, front 1,1 mm forsænket, med rude og tastaturslot
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken IP-kapslingsklasse kan jeg opnå med de håndholdte HCS-huse?
Når du bruger tilbehøret, har HCS kapslingsklasse IP54. Det betyder, at der er fuldstændig beskyttelse mod utilsigtet kontakt. Derudover er din elektronik beskyttet mod støv i skadelige mængder og stænkvand på alle sider. Til dette formål skal du væl... Se mere
Når du bruger tilbehøret, har HCS kapslingsklasse IP54. Det betyder, at der er fuldstændig beskyttelse mod utilsigtet kontakt. Derudover er din elektronik beskyttet mod støv i skadelige mængder og stænkvand på alle sider. Til dette formål skal du vælge tætningen (HCS ... Seal) under Tilbehør.
Se mindreHvordan kan jeg montere displayet i huset?
Monteringssættene gør det nemt at installere displayene. Monteringssættene kan findes under "Tilbehør". Du kan også nemt sammensætte dit hus i konfiguratoren. Du vil få udleveret et passende monteringssæt. Du kan finde konfiguratoren ved at indtaste ... Se mere
Monteringssættene gør det nemt at installere displayene. Monteringssættene kan findes under "Tilbehør". Du kan også nemt sammensætte dit hus i konfiguratoren. Du vil få udleveret et passende monteringssæt. Du kan finde konfiguratoren ved at indtaste webkode #0512 i søgefeltet på vores hjemmeside.
Se mindreKan jeg få indsat skræddersyede udskæringer i det håndholdtes hus?
Ja, udskæringer og yderligere tilpasninger er mulige. Vores servicecenter står til din rådighed til dette formål. Du skal blot indtaste webkoden #0685 i søgefeltet på vores hjemmeside og benytte kontaktformularen.
Kan jeg også få tilpasset folietastaturet individuelt?
Ja, folietastaturerne kan tilpasses ved hjælp af vores konfigurator. Den får du adgang til ved at indtaste webkoden #0512 i søgefeltet på vores hjemmeside. Alternativt kan du kontakte vores servicecenter. Du skal blot indtaste webkoden #0685 i søgefe... Se mere
Ja, folietastaturerne kan tilpasses ved hjælp af vores konfigurator. Den får du adgang til ved at indtaste webkoden #0512 i søgefeltet på vores hjemmeside. Alternativt kan du kontakte vores servicecenter. Du skal blot indtaste webkoden #0685 i søgefeltet på vores hjemmeside og benytte kontaktformularen.
Se mindreEr der også beskyttelse mod stød til det håndholdte hus?
Ja, støddæksler er tilgængelige på forespørgsel.
Hvilket værktøj er nødvendigt for at samle det håndholdte hus?
En stjerneskruetrækker PH 0 er nødvendig for at montere HCS. Du kan finde den i afsnittet "Tilbehør" eller under varenummer 1212558. Hvis der også er monteret et display, kræves også en Torx T6.
Hvilken tilslutningsteknik kan bruges i det håndholdte hus?
Det håndholdte hus giver masser af plads til omfattende tilslutningsteknologi takket være frontpanelerne. Fra SPE- og SAC-stik til klassiske RJ45-stik kan mange forskellige forbindelsesteknologier integreres. Kontakt blot vores servicecenter. Du skal... Se mere
Det håndholdte hus giver masser af plads til omfattende tilslutningsteknologi takket være frontpanelerne. Fra SPE- og SAC-stik til klassiske RJ45-stik kan mange forskellige forbindelsesteknologier integreres. Kontakt blot vores servicecenter. Du skal blot indtaste webkoden #0685 i søgefeltet på vores hjemmeside og benytte kontaktformularen.
Se mindre