CSA
Approval ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
20 - 8 | ||||
Usegroup C | ||||
20 - 8 | ||||
Usegroup D | ||||
20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-65860Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Approval ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
20 - 8 | ||||
Usegroup C | ||||
20 - 8 | ||||
Usegroup F | ||||
20 - 8 | ||||
Usegroup D | ||||
20 - 8 |
LR
Approval ID: 12/20038 (E3)NK
Approval ID: 21ME0004RS
Approval ID: 17.00013.272BV
Approval ID: 37796/B1 BVVDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40035188Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
PRS
Approval ID: TE/2107/880590/21ABS
Approval ID: 21-2192245-PDADNV
Approval ID: TAE000010TMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
cUL Recognized
Approval ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 - 8 |
EAC Ex
Approval ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Approval ID: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
Approval ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 - 8 |