I/O-signalrangering

I/O-signalrangering

Til I/O-signalrangering inden for procesautomation kan vi tilbyde forskellige løsninger:
Det fleksible signalrangeringssystem VIP I/O-Marshalling gør I/O-signalrangering til Universal-I/O universel hele vejen, fra felten til styringen. Til Standard I/O-signalrangering tilbyder vores Termination Carrier en Plug-and-Play-løsning til tilslutning af klassiske bæreskinneenheder til dit automatiseringssystems Standard I/O-kort.

Mere information

Produktfamilie

VIP I/O-Marshalling produktbillede

I/O-signalrangering til Universal I/O-systemer

I/O-signalrangering til Universal I/O-systemer bliver virkelig universel med VIP I/O-Marshalling: Det fleksible I/O-signalrangersystem er en styringsuafhængig løsning, der kombinerer I/O-signalrangering og -behandling i ét system. Takket være de fleksibelt stikbare funktionsmoduler kan du konfigurere kanalerne enkeltvis, gennemgående fra felten til kontrolniveauet.

Termination Carrier

I/O-signalrangering til standard I/O-systemer

Til din standard I/O-signalrangering kan vi tilbyde dig en pladsbesparende Plug-and-Play-løsning: Vores Termination Carrier hjælper dig med en hurtig, fejlfri tilslutning af klassiske bæreskinne-skilleforstærkere og sikkerhedsrelæer til standard I/O-kort i automatiseringssystemer med prækonfektioneret systemkabling. Vores Termination Carriers hører til markedets mest kompakte modulholdersystemer til standard I/O-signalrangering.

Sammenligning af I/O-signalrangering til Universal I/O- og standard I/O

Ved I/O-signalrangering til standard I/O-systemer sorteres feltsignalerne i rangerniveauet efter deres signaltype og behandles via interfaceniveauet. De forbindes derefter til de signalspecifikke I/O-kort på styringsenheden. I modsætning hertil tillader I/O-signalrangering og -konvertering til universelle I/O-systemer fleksibel konfiguration af kanalerne fra felten til styringen.

Sammenligning af I/O-signalrangering til Universal I/O- og standard I/O-systemer

Sammenligning af produktoversigt

Universal I/O-signalrangering

Standard I/O-signalrangering

Styringsindgang Universal I/O-kort med fleksibel kortbelægning (et I/O-kort til alle signaltyper) I/O-kort med fast konfiguration alt efter signaltype (der kræves et I/O-kort for hver signaltype)
Signalrangering Kombineret Marshalling- og Interface-niveau Separate Marshalling- og interfaceniveauer
Signalbehandling Stikbare Input-Output-Accessories, stående fortrådning på felt- og styringssiden Termination Carrier med bæreskinneenheder, stående fortrådning på styringssiden
Til produktsiden Til produktsiden