Modulet er et Axioline F I/O-modul til anvendelse i det modulære Axioline F I/O-system. Modulet er et modulært I/O-apparat, som kan tilføjes til Axioline F-lokalbussen, så der kan overføres I/O-data til den Axioline F-styring eller buskobler, der er overordnet i forhold til stationen. Modulet muliggør tilslutning af op til fire HART-apparater. Det analoge I/O-udgangsmodul med HART-egenskaber administrerer analoge udgangs- og HART-data til og fra field-I/O-klemmerne og sender disse informationer til styringen/buskobleren via Axioline F-lokalbussen. Som egensikkert I/O-modul muliggør denne enhed direkte tilslutning af egensikre field-I/O'er til modulets klemmer.
AXL F EX IS AO4 HART XC 1F
-
Analogt modul
1087081
Axioline F, Analogt udgangsmodul, Analoge udgange: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, egensikker, HART-funktion, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E196811UL Listed
Godkendelses-ID: FIILE E196811ATEX
Godkendelses-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Godkendelses-ID: 2021122316114727UKCA-EX
Godkendelses-ID: UL22UKEX2508XKompatible produkter
Dine fordele
4 analoge udgangsforsynede styresignaler til HART
Strømområde: 4 mA ... 20 mA og 0 mA ... 20 mA
Cyklisk adgang til PV, SV, TV, QV og sløjfestrøm
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Egensikre, analoge indgange med forbindelse til zone 1, zone 0 eller division 1