AXL SE DI16/1 NPN - Digitalt modul
1105559

Axioline Smart Elements, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 16 (NPN), 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, kapslingsklasse: IP20

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

16 digitale indgange, npn-koblende
Mærkespænding: 24 V DC
Mærkestrøm: 2,4 mA
Sensorernes tilslutning foregår via 1-lederteknik
Filtertid < 1 ms
Gemt modultypeskilt