AXL F DO16/3 XC 2F - Digitalt modul
2701228

Axioline F, Udgangsmodul, Digitale udgange: 16, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

16 digitale udgange
24 V DC, 500 mA
Tilslutning af aktuatorer i 2- og 3-lederteknik
Minimal opdateringstid < 100 µs
Gemt modultypeskilt
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Delvist lakerede printkort