Kabelforskruninger og kabelgennemføring

Kabelindføringssystem og kabelforskruninger

Anvendelse af kabelforskruninger garanterer en særligt pålidelig og robust gennemføring af det enkelte kabel i styretavlen. Kabelgennemføringssystemet CES giver dig også en overskuelig og omkostningsbesparende løsning til pladsbesparende kabelgennemføring af flere konfektionerede og ikke-konfektionerede kabler. Vælg mellem kabelgennemføringsplader eller moduler, der kan kombineres.

Mere information
Kabelforskruninger

Kabelforskruninger

Kabelforskruninger til standardanvendelser

Til universel anvendelse vælges montagevenlige kabelforskruninger med fremragende trækaflastning fra Phoenix Contact. Til produktprogrammet hører halvforskruninger med pakningsring til huse med forskruningsstudse og fuldforskruninger til huse med gevind. Til skærmede ledninger fås pålidelige EMC-kabelforskruninger med elastiske skærmkontaktfjedre til en enkel konfektionering. Lameller med høj ledeevne sørger for en pålidelig forbindelse med lav ohmsk og induktiv modstand mellem ledningsskærm og stikhus.

  • Kunststofkabelforskruninger af polyamid med integreret trækaflastning i kapslingsklasse IP68, med metrisk, PG- eller NPT-gevind
  • Messingkabelforskruninger forniklet med integreret trækaflastning i kapslingsklasse IP68/IP69K, med metrisk, PG- eller NPT-gevind
  • EMC-kabelforskruninger af messing, forniklet med integreret trækaflastning i kapslingsklasse IP68, med metrisk eller PG-gevind
Kabelforskruninger til eksplosionsfarlige områder

Kabelforskruninger til eksplosionsfarlige områder

Kabelforskruninger til Ex-området

Ex-kabelforskruninger sørger for et maksimum af sikkerhed i eksplosionsfarlige omgivelser inden for industrien. Til pålidelig drift fås versioner til armerede og ikke armerede kabler i beskyttelsesmåden tryksikker kapsling (type "d"), forhøjet sikkerhed (type "e") og gassikkerhed (type "nR"). Kabelforskruningerne er tilladt i henhold til de internationale normer (ATEX, IECEx, UL, GHOST) og har kapslingsklassen IP66/IP67 og IP68.

  • Messing, til armerede kabler til sikkerhedstype "e", til ikke-armerede kabler til sikkerhedstype "d", "e" og "nR"
  • Rustfrit stål, til armerede og ikke-armerede kabler til sikkerhedstype "d", "e" og "nR"
  • Med miljøvenlige pakninger af termoplastisk elastomer (LSF)
  • Låseskruer og trykudligning til alle versioner
Kabelgennemføring med forskellige kabler og en klemrække

Kabelgennemføring med forskellige kabler og en klemrække

Modulært system til kabelgennemføring

Den modulære CES-kabelgennemføring muliggør, at konfektionerede og ikke-konfektionerede kabler kan føres hurtigt og fleksibelt ind i styreskabet gennem variabelt kombinerbare kabeltyller. Kabelgennemføringssystemet muliggør sikker tætning og trækaflastning iht. DIN EN 50262. De enkelte elementer fås i mange former og mange forskellige kabeldiametre. Kabeltyllerne er meget robuste og sørger med deres kapslingsklasse IP54 for en pålidelig tætning af kabelgennemføringen.

Kabelgennemføringsplade til styretavlevæggen

Kabelgennemføringsplade til styretavlevæggen

Kabelgennemføringsplader til ikke-konfektionerede ledninger

CES Multigates er metalforstærkede plader til kabelgennemføring. Kabelgennemføringspladerne giver dig mange muligheder for at føre ledninger med en høj tæthed gennem en styretavlevæg. Med CES Multigates kan du indføre op til 37 ikke-konfektionerede kabler struktureret i styreskabet over blot et enkelt element. Kabelgennemføringspladerne egner sig også til udendørs anvendelse.

Dine fordele

  • Pladsbesparelse i styreskabet ved at stikforbindelsen flyttes ind
  • Enkel betjening: intet specielt værktøj nødvendigt
  • Høj sikkerhed takket være robust og oliebestandig konstruktion
  • Pålidelig tæthed takket være tyller med trækaflastning
  • Stort produktprogram – konstruktioner til forskellige applikationer
  • Høj formstabilitet af kunststoframmerne takket være metalindlæg