Befæstigelsesmateriale til styretavlen

Befæstigelsesmateriale til styretavlen

Vi har et omfattende produktprogram inden for befæstigelsesmateriale til styretavlen. De elektriske forbindelser og -komponenter fastgøres sikkert og tidsbesparende med egnet monteringstilbehør. Ved at kombinere befæstigelsesmaterialerne udnytter du den tilgængelige plads i styretavlen optimalt.

Mere information

Dine fordele

  • Pladsbesparende og komfortabel installation af bæreskinner
  • Enkel fastgørelse på klemrækker takket være forskellige endeholdervarianter
  • God nulledertilslutning takket være nulledersamleskinner og diverse montagebukke
  • Nem kabelsamling og -fastgørelse med forskellige kabelbindervarianter
Bæreskinner, perforerede og ikke-perforerede

DIN-bæreskinner

Bæreskinner

Sortimentet af bæreskinner omfatter forskellige bæreskinnevarianter. Først og fremmest er de standardiserede DIN-bæreskinner en del af sortimentet. Denne gruppe af bæreskinner omfatter forskellige standardmål som f.eks. NS 35/7,5, NS 35/15 eller NS 15. Derudover hører galvaniserede og ulakerede bæreskinner til DIN-produktprogrammet. Desuden findes såvel perforerede som ikke-perforerede bæreskinner. Ud over DIN-bæreskinnerne indeholder produktprogrammet også C-type- og G-type-bæreskinner.

Endeholder til påklipsningsmontage

Endeholder til påklipsningsmontage

Endeholder

Produktprogrammet for endeholdere består af forskellige endeholdere til DIN-, C-type- og G-type-bæreskinner. Til den udbredte DIN-bæreskinne fås der ud over endeholdere til påskruning også endeholdere til påklipsning. Disse endeholdere kan klipses på bæreskinnen uden værktøj og uden at skulle udføre andre fikseringsforanstaltninger. Ved påklipsningen skærer endeholderen sig ind i metallet på bæreskinnen, hvorved den får et særligt godt hold. Derudover er endeholderne til påklipsning vedligeholdelsesfri. Som ved de påskruede endeholdere er det også ved disse endeholdere kun muligt at løsne dem med en skruetrækker. På den måde undgås utilsigtet løsnen af endeholderen.

Nulledersamleskinner

Nulledersamleskinner

Nulledersamleskinner og montagebukke

Produktprogrammet indeholder tre forskellige typer nulledersamleskinner til nem installation af nulledere. Målene på disse er 6 x 6 mm og 3 x 10 mm. Der fås forskellige montagebukke til installationen af nulledersamleskinner. Til 3x10-varianterne findes det største udvalg. Du kan her vælge mellem adaptere til fastgørelse på bæreskinnen eller til direkte montering. Den bæreskinnebundne NLS-adapter fås i forskellige udgaver. Dette gør det muligt at påvirke afstanden fra NLS til bæreskinnen samt skinnens højde.

Kabelbindere af kunststof

Kabelbindere

Kabelbindere

Produktprogrammet for kabelbindere til enkel og sikker kabelbundtning er meget alsidigt. Ud over standardkabelbindere af kunststof indeholder sortimentet også specielle kabelbindere til høje temperaturer samt til god UV- og vejrbestandighed. Også kabelbindere af rustfrit stål er tilgængelige til aggressive omgivelser. Desuden kan du få detekterbare kabelbindere specielt til levnedsmiddelbranchen, den kemiske industri og til farmaindustrien.
Til aftagelig kabelbundtning kan du bruge kabelbindere eller kabeldrillers, der kan løsnes. Til fikseret kabelbundtning kan du anvende varianter med øje.

Totalløsning af hardware- og softwarekomponenter til gennemgående procesoptimering inden for styretavlekonstruktion

Styretavlekonstruktion

Befæstigelsesmateriel til styretavler i diverse brancher.

Befæstigelsesmaterialet egner sig til forskellige brancher. På grund af de strenge standardiserede krav, som alle vores produkter overgår, kan produkterne uden videre bruges i de fleste brancher. For særlige industrier som f.eks. fødevareindustrien er specielle produkter, såsom de detekterbare kabelbindere, blevet en del af produktprogrammet.
På denne måde forsøger vi at være så godt rustede som muligt for kunder fra alle brancher.