Installations- og montagemateriel til din styretavle

Installations- og montagemateriel til din styretavle

Installations- og montagemateriel sikrer sammen med kabelsystemer, beskyttelsesslanger og kabelføringer samt kabelindføringssystemer, at der er beskyttelse og orden i og omkring styreskabet. Desuden muliggøres en EMC-korrekt fortrådning med skærmklemmer. Derudover understøtter de stikdåser og service-grænseflader i nem vedligeholdelse, service og diagnose.

Mere information

Produktfamilie

Dine fordele

  • Overskuelige og ryddelige styretavler takket være montagemateriellet og kabelføringssystemerne
  • Ordnet ledningsindføring fra felten til styretavlen
  • Kabelbeskyttelse takket være forskellige beskyttelsesslanger
  • EMC-korrekt fortrådning mod forstyrrende stråling ud og ind.
  • Forenklet vedligeholdelse takket være service-grænseflader og styreskabsstikdåser
Kabelindføringsplade og kabelforskruninger

Kabelindføringsplade og kabelforskruninger

Kabelindføringssystemer

I kategorien kabelindføringssystemer kan du finde alt til ordnet og overskuelig kabelgennemføring fra felten til styretavlen. Ud over de særlige gennemføringsplader, som garanterer en særligt ordnet kabelgennemføring for et stort antal kabler, finder du også enkle kabelforskruninger. Desuden er forskelligt tilbehør såsom tætninger, fleksible rør og forskellige adaptere og adapterplader en del af produktprogrammet.

Kabelføringssystem CGS

Kabelføringssystem CGS

Kabelføringssystemer

Produktkategorien kabelføringssystemer omfatter alle emner, hvor det handler om den egentlige kabelføring. Ud over kabelføringssystemer i styretavler som f. eks. kabelkanaler eller kabelføringssystemet CGS omfatter kategorien også diverse beskyttelsesslanger. Beskyttelsesslangerne er frem for alt egnede til sikker kabelføring uden for styretavlen. Beskyttelsesslangerne fås i forskellige materialer, der kan modstå vilkårene i de forskellige omgivelser.

Befæstigelsesmateriale til opbygning af en ordnet styretavle

Befæstigelsesmateriale til styretavlen

Befæstigelsesmateriale

Montage- og befæstigelsesmaterialet er sammensat af bæreskinner, nulledersamleskinner, endeholdere, kabelfastgøringer og forskellige montageadaptere. Vælg den rigtige bæreskinne, og fastgør denne med den tilhørende montageadapter. Bæreskinneadapteren gør det muligt for dig f. eks. at udføre en forhøjet eller vinklet montage af bæreskinnerne. Brug det store udvalg af endeholdere til at forhindre, at rækkeklemmerne forskydes ud til siden. Ud over fastgørelse af klemrækker sikrer nogle endeholdere også, at klemmegruppe- eller klemrækkemærkning let kan integreres. Sortimentet indeholder også forskellige montagebukke, der er velegnede til befæstigelse af nulledersamleskinner. Til overskuelig samling af ledninger findes der forskellige kabelbindere i produktprogrammet.

Samlemuffer og samlemuffeklemmer

Samlemuffer og Europaklemmer

Samlemuffer og Europaklemmer

Samlemuffer og Europaklemmer er en del af enhver bygningsinstallation, og de gør det muligt for dig let at installere massive eller fleksible ledere. Brug de enkle Europaklemmer med skruetilslutning eller samlemufferne med stiktilslutning, og tilslut dine installationsdåser i en håndevending.

Skærmklemmer

Skærmklemmer

Skærmklemmer

Kategorien skærmklemmer omfatter alle produkter, der er nødvendige for en EMC-kompatibel rækkeklemmefortrådning. Det er ud over de forskellige skærmklemmer også nulledersamleskinner. På denne måde kan du sørge for en generel beskyttelse af fortrådningen inde i styretavlen mod forskellige påvirkninger, såsom kapacitive eller induktive forstyrrelser.

Service-grænseflade og styreskabsstikdåse

Service-grænseflade og styreskabsstikdåse

Styreskabsstikdåser og service-grænseflader

Med service-grænseflader og styreskabsstikdåser kan du lette vedligeholdelsen af dine styretavler betydeligt. Servicedåserne gør det muligt for dig at tilslutte enkle strømkabler og servicestik som f. eks. RJ45, CAT5e eller D-SUB 9 direkte. Det betyder, at du kan se bort fra eksterne stik under vedligeholdelse.