Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Hvis den maksimale strømværdi for potentialerangerer UL er nået, kan denne klemme anvendes for at tilføre logikspændingen igen. Til klemmen tilføjes en 24 V DC-spænding (U24V). Ud fra denne spænding frembringes logikspændingen (UL) og forsyningsspændingen til analogklemmerne (UANA). Derudover tillader klemmen forsyning med 24 V DC-hovedspænding (UM) og 24 V DC-segmentspænding (US). Kendetegn - Forsyning mulig med alle 24 V DC-spændinger, der kræves på svag-signal-niveau i en Inline-station - Diagnosevisninger
IB IL 24 PWR IN/R
-
Inline-klemme
2742764
Inline-forsynings- eller efterfølgende forsyningsklemme, uden tilbehør, 24 V DC
Produktdetaljer
Konstruktion | modulær |
Inline | |
Antal stik | 4 |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Modul | |
ID-kode (dez) | none |
ID-kode (hex) | None |
Registerlængde | 0 Bit |
Behov for parameterdata | 0 Byte |
Behov for konfigurationsdata | 0 Byte |
Prøvestrækning | 7,5 V logik-, 24 V analogforsyning / funktionsjord 500 V AC 50 Hz 1 min |
7,5 V logik-, 24 V analogforsyning / 24 V hoved-, 24 V segmentforsyning 500 V AC 50 Hz 1 min | |
24 V hoved-, 24 V segmentforsyning/funktionsjord 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse (via sikring) |
Sikring | elektrisk/termisk overbelastningsbeskyttelse, omfattet af leveringen |
Forsyning | |
Periferispænding | 24 V DC |
Periferispændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Restbølgeform | ± 1,2 V |
Strømforbrug maksimal | 8 A |
Potentialer | |
Effektoptagelse | maks. 2,55 W (Modul i alt) |
Potentialer: 24-V-forsyning (U24V) til frembringelse af UL og UANA | |
Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Strømforbrug | maks. 1,25 A DC (ved mærkespænding; bestående af: 0,75 A DC til logikforsyning og 0,5 A DC til analog-spændingsforsyning) |
min. 12 mA DC (Ved mærkespænding) | |
Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
Potentialer: Forsyning af analoge moduler (UANA) | |
Forsyningsspænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Potentialer: Forsyning af hovedkreds (UM) | |
Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Inline-tilslutningsstik | |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
Inline-lokalbus | |
Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
Overførselshastighed | 500 kBit/s / 2 MBit/s (Kan bruges i Inline-stationer med disse transmissionshastigheder) |
Målskitse |
|
Bredde | 48,8 mm |
Højde | 119,8 mm |
Dybde | 71,5 mm |
Farve | grøn |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 75 % ... 85 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % ... 85 % |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Varenummer | 2742764 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | DRI123 |
GTIN | 4017918877170 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 163,1 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 163,1 g |
Oprindelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre