Midspan-injektorer forbinder Ethernet-enheder uden PoE (f.eks. switches) med PoE-egnede periferienheder (f.eks. IP-kameraer). Injektoren som Power Sourcing Equipment (PSE) forsyner en Powered Device (PD) over datakablet med den nødvendige energi. Injektor og periferienhed forhandler effektbehovet selvstændigt. IDC-lyntilslutningsklemmerne muliggør værktøjsfri tilslutning uden afisolering af enkeltledere. Klemmerne med de indsatte ledninger trykkes ganske enkelt i med hånden. Overhold tilladt enkeltlederdiameter og tilladt isoleringsmateriale.
INJ 2102-T
-
Injektor
2703012
PoE-injektor, 30 W, RJ45-bøsningsdel på IDC-klemmer, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinnemontering, IP20, potentialadskillelse, skærmkontaktering med trækaflastning, skærmstrømovervågning, overspændingsbeskyttelse
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 30,2 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 120 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale (Huse) | Kunststof |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | lodret |
| Basisfunktionalitet | PSE/Midspan, konform iht. IEEE 802.3af, at |
| Data: Power over Ethernet | |
| Seriel overførselsrate | 10/100/1000 Mbit/s |
| Frekvensområde | 125 MHz |
| Tilslutningstype | IDC-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | CAT5e |
| Antal kanaler | 1 |
| Pinbelægning | 1:1 |
| Transmissionslængde | 100 m (Inkl. patchkabler) |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. | 22 |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG min. | 26 |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG maks. | 22 |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG min. | 26 |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,6 mm (Klemme er testet med PVC-isolering - flere isoleringsmaterialetyper fås på forespørgsel) |
| Tilslutningshyppighed for ledninger med samme tværsnit | 10 |
| Udgangsmærkespænding | 54 V DC (PoE) |
| Udgangseffekt | 30 W |
| Udgangseffekt maks. | 40 W (UL) |
| Data: Ethernet | |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Bemærkning om tilslutningstype | CAT5e |
| Produkttype | Injektor |
| IEC testklasse | C2 |
| MTTF | 1510 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 661 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 256 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Funktioner | |
| Basisfunktionalitet | PSE/Midspan, konform iht. IEEE 802.3af, at |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | PSE/Midspan, konform iht. IEEE 802.3af, at |
| Galvanisk adskillelse | VCC // SCM + FE // PoE |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 7 W (ved 18 V DC) |
| 5 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
| Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 57 V DC |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC (SELV/PELV, begrænsning for ATEX-applikationer) |
| 48 V DC | |
| Strømforbrug maksimal | 2,1 A |
| 1,4 A (24 V DC, Ex-områder iht. UL-HazLoc) | |
| 0,7 A (48 V DC, Ex-områder iht. UL-HazLoc) | |
| Effektoptagelse | ≤ 40 W |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Funktion | |
| Betegnelse | Skærmstrømsovervågning |
| Indkoblingstærskel | ≥ 30 mA |
| Lokal diagnose | LED gul |
| Nøjagtighed | ± 5 % |
| Reaktionstid | 3 s |
| Strøm | ≤ 2 A |
| Effektoptagelse | 270 mW (Skærmstrømsovervågning) |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 12 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Leverandørerklæring) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 65 °C (75 °C, bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| ≤ 2000 m (Begrænsning for ATEX-applikationer) | |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 110 kPa (Begrænsning for ATEX-applikationer) |
| Standarder | IEC 61643-21 |
| Normbetegnelse | Overspændingsbeskyttelsesenheder i lavspændingsområdet, i telekommunikations- og signalnetværk |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF19ATEX2703011X |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Certifikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Canada | |
| Certifikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Power over Ethernet | |
| Mærkning | IEEE 802.3af |
| IEEE 802.3at | |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | ± 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Indirekte afladning | ± 6 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testsværhedsgrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| ± 2 kV (Kun I/O-ledning på fieldsiden, asymmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Bemærkning | Klasse A, anvendelsesområde industri |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Bemærkning | Klasse B, anvendelsesområde boligområde og småerhverv |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | PSE/Midspan, konform iht. IEEE 802.3af, at |
| Optisk fremstilling | LED gul |
| Varenummer | 2703012 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC351 |
| Produktnøgle | DNC351 |
| GTIN | 4055626463209 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 465,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 324,72 g |
| Toldtarifnummer | 85044083 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | e5f41b04-2afe-4987-a9f2-7c8ab8b081f7 |
Kompatible produkter
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netværksadskiller 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-stik 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-stik 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Afisoleringsværktøj 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
MICROFOX-SP - Bidetang 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
Dine fordele
Udvidet temperaturområde fra -40 °C ... +75 °C
Hurtig tilslutning af PoE-førende kabel
Skjult kabeltilslutningsrum takket være frontdæksel
Integreret overspændingsbeskyttelse for en høj oppetid
Galvanisk adskillelse af den interne netdel til beskyttelse mod kortslutning på PoE-siden
10/100/1000 Mbit/s
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre