Smart Camera Box

Smart Camera Box til videoovervågning

Smart Camera Box er en udendørs PoE-switch med integreret strømforsyning, overspændingsbeskyttelse, splejsekassette til lysledere og en bæreskinne til ekstra tilbehør. Udstyret med op til fire gigabit Power-over-Ethernet- og to Uplink-porte er det den ideelle alt-i-en-enhed til en række forskellige applikationer såsom videoovervågning, LED-belysning, WLAN-adgangspunkter og andre netværksapplikationer. Dette gør den ikke kun perfekt til udendørs brug, men også velegnet til krævende indendørs brug inden for industri og erhverv.

Mere information

Dine fordele

  • Omkostningsbesparelse takket være kompakt All-in-One-Device
  • Adapter til væg- og mastmontering og det minimale fortrådningsarbejde giver en stor tidsbesparelse
  • Udvidet PoE-management til pålidelig drift af f. eks. IP-kameraer
  • Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med webbaseret management eller softwaren FL Network Manager
  • Talrige alarmmeldinger pr. SNMP som f. eks. ved forsøg på hærværk eller defekt overspændingsbeskyttelse

Nye produkter

Smart Camera Box med åbent dæksel
Smart Camera Box til videoovervågning
Nye funktioner med Firmware 1.1

Smart Camera er en alt-i-én udendørs PoE-switch. Med sine nye Firmware-funktioner muliggør den endnu mere kontrol og overblik i netværk med PoE-deltagere.

Her er fordelene

  • Udvidet management af PoE-porte
  • Enkel rettighedsstyring og individuel brugergodkendelse
  • Diagnose og overvågning af PoE-deltagere

Her er de vigtigste egenskaber

  • User Management
  • Power over Ethernet Monitoring
  • Snapshots af alle enhedsparametre
  • Tidsbunden styring af PoE-porte

Smart Camera Box foran Phoenix Contacts bygning

Smart Camera Box til videoovervågning

Infrastruktur til videoovervågning Alt i én kompakt enhed

Smart Camera Box integrerer funktionerne fra traditionelle tilslutningsdåser bestykket med standard-bæreskinneenheder som én samlet enhed. Sådan sparer du tid ved planlægningen og installationen.

En lang række management- og monitoring-funktioner understøtter en pålidelig og sikker drift af dit netværk.

Smart Camera Box til videoovervågning
All-in-one-enhed Smart Camera Box YouTube

Smart Camera Box i videoen

Ønsker du flere oplysninger om Smart Camera Box fra Phoenix Contact uden at være nødsaget til at læse diverse tekster? Så se blot vores video.

Demoen giver et glimrende overblik over funktionaliteterne i Smart Camera Box. Fyldt med en masse information om det indvendige og montagen af ​​alt-i-en-enheden.

Alt til videoovervågning i én enhed Oversigt over produktkendetegn

Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box
Smart Camera Box

  • Managed switch (kan omskiftes til unmanaged mode)
  • High Switching Capacity (backplane bandwith)
  • Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Simple Network Time Protocol (SNTP)
  • Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Camera Box

  • Virtual Local Area Network (VLAN)
  • Remote Authentication Dial-in User Service (als RADIUS 802.1x-Authenticator)
  • MAC Address Filter
  • Hærværksalarm (døråbning, kabelmanipulation)

Smart Camera Box

  • Webbaseret management (HTTP/HTTPS)
  • Simple Network Management Protocol (SNMPv2/3); (MIB Browser, FL Network Manager)
  • Command Line Interface (Telnet, SSH)

Smart Camera Box

  • Enkel og hurtig idriftsættelse med Basic-Setup
  • Moderne webdesign, optimeret også til mobile brugerenheder
  • Fri udformning af bruger-/rollemanagement (skalering af adgangsrettigheder for enkelte brugere)
  • Udformning af egne kontaktursprofiler i en ugentlig eller daglig rytme (giver mulighed for individuel til- og frakobling af PoE-spændinger og 24 V DC-udgangen)
  • Globalt tids-setup (automatisk skift mellem sommer- og vintertid i samtlige tidszoner)

Smart Camera Box

  • Overvågning og logføring af hændelser for de tilsluttede enheder
  • Grafisk fremstilling af det allokerede PoE-budget og PoE-effektovervågningen
  • Syslog-understøttelse (logføring af enhedshændelser og lagring på en remote-server)
  • Snapshot-funktion (enkel oversigt og dokumentation af systemstatus og alle foretagne indstillinger)
  • Proaktiv hændelsesalarmering (overspændingsbeskyttelse, temperatur)

Smart Camera Box

  • Slag-/stødfast iht. IK10 og således sikret mod hærværk
  • Vand-/støvtæt iht. IP65/NEMA 4X og dermed beskyttet mod vandstråler og andre ugunstige miljøpåvirkninger
  • Vejr-, UV- og korrosionsbestandig: Dette muliggør uindskrænket udendørs anvendelse
  • Dannelse af kondensvand i enheden imødegås med en integreret klimamembran
  • Ventilatorfrit design også til ekstreme omgivelser v.h.a. et effektivt afstemt kølelegeme
  • Enkel væg- eller mastmontering med selvspændende monteringsadapter
  • Variabel dørmontering (højre-/venstreanslag, aftagelig)

Smart Camera Box fra forskellige perspektiver

Smart Camera Box stående med åbnet endeplade
Smart Camera Box liggende med visning af tilslutninger
Smart Camera Box set bagfra med monteringsadapter og kølelegeme

Smart Camera Box: lille – kompakt – kraftfuld Den innovative Smart Camera Box forener mange egenskaber i én enhed:

Interaktivt Image Map: Smart Camera Box i 3D-visning
Universel monteringsadapter
Den universelle monteringsadapter letter installationen med en enkel låsemekanisme.
Robust hus
Det robuste hus med klimamembran opfylder alle funktionskrav til udendørs brug.
Kabelgennemføringer
Via kabelgennemføringerne kan du tilslutte færdigkonfektionerede kabler vand- og støvtæt.
Effektiv strømforsyning
En effektiv strømforsyning muliggør en driftspålidelig og konstant forsyning af kameraer med et højt effektforbrug også i ekstreme omgivelser.
Power via Ethernet-switch
Power via Ethernet-switchen forsyner op til fire kameraer og er udstyret med management- og diagnosefunktioner.
Udskiftelig overspændingsbeskyttelse
Overspændingsbeskyttelsen, som kan udskiftes, sikrer en høj systemtilgængelighed. Hvis der indtræffer en hændelse, sendes en alarmmelding via Ethernet.
Splejsekassette
Med den integrerede splejsekassette tilsluttes lysledere nemt og sikkert.
Integreret dørovervågning
I tilfælde af forsøg på hærværk alarmerer den integrerede dørovervågning dig pr. Ethernet.

Produktvarianter

Smart Camera Box fås i følgende varianter:

SCX 4POE 2LX

SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

Uplink-porte 2 x FO 2 x kobber Ethernet 2 x kobber Ethernet 2 x FO
Kameratilslutninger 2 x PoE 4 x PoE 2 x PoE 4 x PoE
Varenummer 1108543 1108542 1108544 1102626
Modulære komponenter til videoovervågning

Infrastruktur til videoovervågning – kan kombineres individuelt

Modulære løsning til videoovervågning Individuelle komponenter til kameratilslutningskassen

Ud over Smart Camera Box leverer Phoenix Contact et bredt udvalg af industrielle produkter til forbindelses- og kommunikationsteknikken – som kan kombineres til en brugerorienteret løsning mellem kamera og videoserver.

På den måde får du alle infrastrukturkomponenter til en driftspålidelig videoovervågning fra en og samme leverandør og kan tilpasse dit overvågningssystem fleksibelt.