GNSS-modtager og NTP-tidsserver (Network Time Protocol) til Ethernet-netværk, modtager tid, dato og sted via GPS, GLONASS eller Galileo, webbaseret management, forsyning over PoE (af) eller 24 V DC, integreret antenne, IP68-hus
Med grænsefladekonvertere og enhedsservere kan du realisere serielle grænseflader såsom RS-232, RS-422 og RS-485 protokoltransparent til andre standarder, f.eks. Ethernet (RJ45). Gateways og protokolkonvertere oversætter forskellige fieldbus- og Ethernet-protokoller (f.eks. fra PROFIBUS til PROFINET) og muliggør således enkel integrering af eksisterende serielle enheder og fieldbusser i moderne Ethernet-netværk.
Mere informationGNSS-modtager og NTP-tidsserver (Network Time Protocol) til Ethernet-netværk, modtager tid, dato og sted via GPS, GLONASS eller Galileo, webbaseret management, forsyning over PoE (af) eller 24 V DC, integreret antenne, IP68-hus
USB HART modemkabel til kommunikation mellem en PC og HART-apparater, kabellængde: 1 m.
Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over PROFINET på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.
Anden generation FL COMSERVER BASIC..., seriel modulserver til konvertering af en seriel RS-232/422/485-grænseflade til Ethernet, understøtter kun TCP-, UDP-applikationer, inkl. Com Port Redirector Software og brugerdokumentation (PDF)
Modbus/RTU til PROFIBUS DP-Protokolkonverter
Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over PROFIBUS DP på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.
Proxy til PROFINET-RT, G4-funktionalitet, INTERBUS-proxy med integreret 4-port-switch
Proxy til PROFINET-RT, G4-funktionalitet, INTERBUS-proxy til lysledere med integreret 4-port-switch
Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over EtherNet/IP™på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.
Gateway til tilslutning af op til 32 INTERFACE-systemdeltagere over Modbus/TCP på en overordnet styring. INTERFACE-systemdeltagerne forbindes via DIN-skinne busforbinder med Gateway'en, DIN-skinne busforbinder er vedlagt.
Serielle enhedsservere: Variantoversigt
Serielle enhedsservere muliggør enkel integrering af eksisterende serielle enheder og busser i moderne Ethernet-netværk.
Ved mange applikationer er der flere serielle enheder på meget lidt plads, f.eks. stregkodescannere og printere. Alle enheder skal være forbundet med Ethernet. I disse tilfælde giver brugen af en multiportkonverter dels en værdifuld pladsbesparelse i styretavlen, dels en økonomisk besparelse.
Desuden kan anvendelsen tilpasses sådan til individuelle krav, at flere brugere kan have adgang til forskellige serielle grænseflader via en enkelt konverter.
Virtuel COM-port applikation med PC og serielle enheder
De serielle enhedsservere i serien GW DEVICE SERVER... anvendes til at forbinde serielle standardenheder (normalt med RAW- eller ASCII-filformater) med Ethernet-netværk. Du kan anvende enhederne som virtuel COM-port og som native TCP- eller UDP-Ethernet-enhed.
Integrering af vilkårlige ASCII-protokoller i Modbus eller EtherNet/IP™
Moduler i serien GW MODBUS TCP/RTU… anvendes til konvertering fra Modbus/RTU (eller ASCII, seriel) til Modbus/TCP. Disse ydestærke moduler kan konfigureres på vilkårlige Modbus Client- og serverkombinationer.
Moduler i serien GW MODBUS TCP/ASCII… anvendes til at stille serielle RAW- eller ASCII-strenge til rådighed fra enheder, som f.eks. stregkodescannere, vægte eller RFID-tags, ved hjælp af Modbus-protokol. Med moduler i serien GW MODBUS EIP/ASCII... kan du konvertere disse strenge til EtherNet/IP™.
Integrering af vilkårlige Modbus-forbindelsesled i EtherNet/IP™-protokollen
Med modulerne i serien GW EIP/MODBUS… kan du integrere Modbus-servere i EtherNet/IP™-protokollen. På den måde kan eksisterende Modbus-forbindelsesled knyttes sammen med den udbredte Ethernet-baserede EtherNet/IP™-protokol.
Højtydende adgang til HART-signaler over Ethernet
Modulerne i serien GW PL… består af et hovedmodul og op til fem udvidelsesmoduler. Disse moduler gør det muligt på enkel vis at parametrere og overvåge HART-fieldkomponenter over Ethernet-netværk.
Ethernet-tilslutning sker via HART-IP, Modbus/TCP eller PROFINET. Den modulært opbyggede HART Ethernet-gateway giver mulighed for tilslutning af op til 40 enheder.
NAMUR Open Architecture
Hovedstationen GW PL ETH/UNI kommunikerer over OPC UA efter NAMUR-Open-Architecture-konceptet (NOA). Enheden fungerer her som datadiode til videreførelse af diagnose- og procesdata fra HART-fieldkomponenter til et vilkårligt cloud-system.
Gennem analyse og behandling af de indsamlede data kontrolleres proceseffektiviteten. Ved behov sendes informationerne tilbage til ERP-systemet for f. eks. at generere serviceaftaler automatisk. Procesførende systemer vil her ikke blive påvirket eller udsat for nogen risiko.
Proxy til INTERBUS
Vil du gerne integrere en INTERBUS-applikation i et PROFINET-netværk? Så er FL NP PND-4TX IB den helt rigtige løsning. Enheden parametrerer du nemt med dit programmeringsværktøj. Den integrerede switch bruger du i styretavlen som Uplink til styringssystemet eller i felten til seriekobling.
Proxy til PROFIsafe
Helt enestående: Brug PROFIsafe vedvarende og ud over netværksgrænser.
PROFIsafe-Gateway fra Phoenix Contact tillader sikker kommunikation mellem to PROFINET-netværk. På den måde realiserer du funktionel sikkerhed såsom nødstop-koncepter for hele anlægget og uafhængigt af producenten.
Industriel tidsserver til Ethernet-netværk
Med FL TIMESERVER NTP har Phoenix Contact et alternativ til internetbaserede tidstjenester og offentlige NTP-servere.
Den stadigt mere udbredte sammenkobling af forskellige netværksled øger vigtigheden af at tilvejebringe et præcist tidspunkt. Logposter på forskellige enheder skal vises synkront, eller viste tidsstempler i videooptagelser skal gemmes korrekt.
Den robuste tidsserver bruges i netværk uden internetadgang eller som reservetidsserver, hvis internetforbindelsen svigter. Den industrielle tidsserver FL TIMESERVER NTP tilvejebringer tidsinformation via NTP-protokol i Ethernet-netværket. Uafhængigt af andre NTP-tjenester og uden internetforbindelse modtages tiden ved hjælp af GPS, Galileo eller GLONASS. Det robuste IP68-hus med integreret antenne og PoE-forsyning gør, at du uden problemer kan installere enheden i det fri.
PROFIBUS PA-gateway
Du kan vælge mellem fem hovedstationer til forskellige anvendelseseksempler. Enhederne tildeles enkelt via DIP-switch en PROFIBUS PA-adresse helt uden programmering.
Til udvidelse står både analoge og digitale I/O'er og et digitalt NAMUR-indgangsmodul til rådighed. Sammenkædningen af udvidelsesmodulernes ind- og udgange foretages helt enkelt med roulethjul.
Seriel HART-gateway
Afhængigt af applikation er en seriel RS-485- eller Ethernet-baseret adgang til alle digitale data mulig fra HART-enheder.
Til applikationer, der ikke er tidskritiske, kan de konventionelle serielle RS-485-gateways anvendes. Alle gateways muliggør tilslutning af op til 32 enheder. Dataudvekslingen sker serielt, da kommunikationen realiseres over kun én HART-client.
Ethernet-HART-gateway
Afhængigt af applikation er en seriel RS-485- eller Ethernet-baseret adgang til alle digitale data mulig fra HART-enheder.
Ethernet-HART-gateway giver mulighed for PROFINET-, Modbus TCP/IP- og HART-IP-adgang til 40 enheder. For så hurtigt som muligt at kunne videresende HART-dataene via Ethernet har hver enhedstilslutning sin egen HART-client.
Ved anvendelse af et Modbus TCP/IP-netværk er det derudover muligt at frembringe fire digitale indgange samt fire digitale udgange.